ID prodotto: CMVBMOD
Questa canalina flessibile per la gestione dei cavi è dotata di quattro scanalature che consentono di instradare i fili elettrici e i cavi di computer, tenendoli separati, dal pavimento alla superficie inferiore della scrivania o del tavolo. Con questo metodo semplice e pratico è possibile proteggere i cavi della workstation e creare un'area di lavoro ordinata ed elegante.
Il basamento pesante poggiato sul pavimento offre un supporto stabile per la posa dei cavi. Basta infilare ogni cavo nella fessura e farlo scorrere in una delle quattro scanalature interne alla canalina per tenere tutto in ordine ed evitare che qualcuno inciampi nei cavi sul pavimento.
L'elegante canalina flessibile per la gestione dei cavi può essere regolata e piegata per una posa protetta dei cavi e per lo scarico della tensione. Il design modulare della struttura, formata da segmenti a innesto rapido, consente di regolare la lunghezza in base alle esigenze.
La piastra di montaggio integrata si fissa sotto la scrivania, il tavolo o il piano di lavoro e mantiene la canalina in posizione stabile.
Il prodotto CMVBMOD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Warranty Information | Warranty | 5 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 939.6 g [33.2 oz] |
Colore | Argento | |
Tipo enclosure | Plastic and Steel | |
Lunghezza prodotto | 12.9 cm [5.1 in] | |
Larghezza prodotto | 11.0 cm [4.3 in] | |
Altezza prodotto | 1.3 m [4.2 ft] | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Sistema gestione cavi |
2 - Incluso nella confezione | Viti M5x20 mm | |
1 - Incluso nella confezione | guida di avvio rapido | |
Informazioni confezione | Package Height | 98 mm [3.9 in] |
Package Length | 49.3 cm [19.4 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Package Width | 12.9 cm [5.1 in] | |
Prestazioni | Altezza massima | 1.3 m [4.2 ft] |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)