ID prodotto: STSMAT
Questo tappetino antifatica è pensato per lavorare più comodamente a una workstation seduto/in piedi o a una postazione in piedi. La superficie imbottita che forma la base è resistente a un uso quotidiano e ha dimensioni adatte per essere infilata sotto la postazione quando non viene utilizzata.
Questo robusto tappetino antifatica consente di lavorare con la massima comodità e di evitare gli svantaggi per la salute che comporta lo stare seduto su una sedia tutto il giorno.
Restare in piedi per alcuni periodi di tempo nel corso della giornata ha molti benefici per la salute, ad esempio accelera il metabolismo del corpo e migliora il livello di attenzione. Con questo tappetino da pavimento antifatica è ora possibile lavorare con maggiore comodità. Il design ergonomico stimola il movimento mentre si lavora in piedi, migliorando così la circolazione del sangue e alleviando la tensione in corrispondenza dei piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena. Una maggiore mobilità muscolare permette di ridurre lo sforzo e la fatica, garantendo un ottimo comfort durante tutta la giornata.
Il tappetino antifatica è realizzato in poliuretano espanso di primissima qualità, che offre un'imbottitura efficace per il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie impermeabile è pensata per assicurare prestazioni durature e una facile pulizia del tappetino. Il tappetino da pavimento antifatica è caratterizzato da dimensioni ideali (508 x 762 mm) che lo rendono sufficientemente grande da garantire la massima libertà di movimento e abbastanza piccolo da poter essere infilato sotto la postazione quando non viene utilizzato.
Grazie alla base antiscivolo, non c'è rischio che l'utente scivoli e che il tappetino si sposti dalla sua posizione. Il bordo smussato concorre a evitare le perdite di equilibrio mentre si lavora durante la giornata.
Il prodotto STSMAT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 1.3 kg [2.8 lb] |
Colore | Nero | |
Lunghezza prodotto | 77 cm [30.3 in] | |
Larghezza prodotto | 51.2 cm [20.2 in] | |
Altezza prodotto | 18 mm [0.7 in] | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | tappetino antifatica |
Informazioni confezione | Package Height | 46 mm [1.8 in] |
Package Length | 78.3 cm [30.8 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 1.7 kg [3.8 lb] | |
Package Width | 53.1 cm [20.9 in] | |
Note/requisiti speciali | Nota | Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie. |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)