ID prodotto: STSMATC
Il nostro corpo è fatto per muoversi. Per questo motivo il tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi o workstation con posizione seduta/in piedi è dotato di caratteristiche ergonomiche per stimolare una posizione eretta attiva. Il tappetino non piatto per postazioni di lavoro in piedi combina una comoda imbottitura e una topografia calcolata per stimolare il movimento e l'adozione di posture diverse, contribuendo a ridurre l'affaticamento e a migliorare il comfort.
Movimento e allungamento mentre si lavora
Il tappetino antifatica sagomato è progettato per stimolare il movimento in posizione eretta. A differenza di tipico tappetino piatto, questo tappetino per postazioni di lavoro in piedi presenta una spessa base imbottita con caratteristiche 3D premium che stimolano l'adozione di posture diverse mentre si lavora.
Allungamento dei polpacci, esercizi di equilibrio e rilassanti massaggi ai piedi con la barra massaggiatrice a trama da 66,8 mm. Allungamento delle caviglie, delle gambe o dell'arco plantare con la parte centrale flessibile a forma di goccia. Pannelli laterali sollevati per variare la postura. Il tappetino per postazioni in piedi stimola il movimento mentre si lavora.
È possibile estrarre il tappetino da sotto la scrivania o riporlo con un solo piede, grazie al poggiatalloni.
Il tappetino antifatica da pavimento dalle ampie dimensioni assicura grande libertà di movimento ed è adatto a piedi di varie misure.
Resistenza
Realizzato in schiuma di poliuretano, il tappetino per postazioni di lavoro in piedi è dotato di una spessa imbottitura che garantisce il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie del tappetino è facile da pulire.
Il prodotto STSMATC è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Nota:
Poiché il tappetino non è piatto, potrebbe causare cadute con conseguenti lesioni. È destinato all'uso con scarpe con tacco basso; non utilizzarlo con scarpe con tacco alto.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 70.0 mm [2.8 in] |
Lunghezza prodotto | 65.5 cm [25.8 in] | |
Peso prodotto | 3.4 kg [7.5 lb] | |
Larghezza prodotto | 73.0 cm [28.7 in] | |
Colore | Nero | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | tappetino antifatica |
guida di avvio rapido | ||
Informazioni confezione | Package Height | 85.0 mm [3.3 in] |
Package Length | 75.5 cm [29.7 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 4.2 kg [9.3 lb] | |
Package Width | 68.5 cm [27.0 in] | |
Prestazioni | Specifiche generali | Topografia 3D bordata: barra massaggiatrice testurizzata, centro flessibile a goccia e pannelli laterali rialzati. |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)