ID prodotto: STSMATL
Questo ampio tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi o workstation con posizione seduta/in piedi consente di lavorare con maggiore comfort. La superficie imbottita in materiale resistente aiuta a ridurre la tensione, mentre l'ampia superficie ne assicura un utilizzo versatile.
Questo tappetino per postazioni in piedi consente di lavorare con il massimo comfort ed evitare gli svantaggi per la salute che comporta lo stare seduti su una sedia per lunghi periodi di tempo.
Il tappetino da pavimento dal design ergonomico stimola un leggero movimento mentre si lavora in piedi, migliorando la circolazione del sangue e alleviando la tensione di piedi, ginocchia, bacino e schiena. Una maggior mobilità muscolare permette di ridurre lo sforzo e la fatica, garantendo un ottimo comfort per lavorare in modo produttivo presso la postazione di lavoro in piedi o la workstation con posizione seduta/in piedi.
Le ampie dimensioni del tappetino antifatica da pavimento (61 x 91 cm) assicurano la massima libertà di movimento mentre si lavora in piedi. Può essere utilizzato in modo flessibile accanto a una scrivania, un piano di lavoro o un tavolo con vari tipi di pavimento, dalle piastrelle in ceramica alla moquette.
Il tappetino per postazioni di lavoro in piedi è realizzato in poliuretano espanso con un'imbottitura di 1,9 cm di spessore per il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie consente una facile pulizia.
Grazie al fondo antiscivolo, non c'è rischio che l'utente scivoli e che il tappetino si sposti dalla sua posizione. Il bordo smussato aiuta ad evitare di inciampare e cadere durante gli spostamenti nel corso della giornata di lavoro.
Il prodotto STSMATL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Nota: il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Colore | Nero |
Lunghezza prodotto | 92.1 cm [36.3 in] | |
Larghezza prodotto | 60.9 cm [24.0 in] | |
Altezza prodotto | 19 mm [0.7 in] | |
Peso prodotto | 1.8 kg [4.0 lb] | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | tappetino antifatica |
Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 2.2 kg [5.0 lb] |
Package Length | 92.6 cm [36.5 in] | |
Package Width | 61.7 cm [24.3 in] | |
Package Height | 27 mm [1.1 in] | |
Note/requisiti speciali | Nota | Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie. |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)