HDMI分配器 1入力4出力 4K/60Hz 2x2ビデオウォール対応

HDMI 2.0準拠ビデオスプリッター | HDCP 2.2準拠 | EDID認識機能 | 2年間保証

製品ID: ST124HDVW

  • 2x2ビデオウォール機能で4台のディスプレイに渡ってビデオソースを表示し印象的なビデオウォールを構成
  • 1対4ビデオスプリッタ機能で同じビデオ信号を4台のディスプレイに伝送
  • 4K/60Hz対応の卓越した画質
価格
¥131,756 JPY 税抜
¥144,932 JPY 税込

HDMIビデオソースを複数のHDMIディスプレイに接続するビデオウォールコントローラ。UHD解像度と7.1chサラウンドサウンドに対応しています。HDMIスプリッターとして使用し、同じHDMI信号を4台のディスプレイに伝送、または4台のディスプレイに渡ってソースを出力する2x2ビデオウォールの構成が可能です。

真の4K/60Hz解像度をサポート

市販の2x2マトリックス対応HDMI分配器は、すべて同じ性能を備えているとは限りません。一部のHDMI 1.4 ビデオウォールコントローラ製品は、4K対応と記載されていても30Hzのリフレッシュレートにしか対応していません。本製品はHDMI 2.0にフル対応しており、60Hzでの「真の4K解像度」をサポートします。

幅広い互換性

HDCP 2.2をサポートし、4K/30Hz、1080pディスプレイとの下位互換性も備えています。テレビなど現在使用中のディスプレイやデジタルサイネージが、より低い解像度でも安心して使えます。

1985年からITプロに選ばれる製品を展開

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

  • 複数のTVを使用して柔軟な4Kデジタルサイネージを構成
  • 2x2ビデオウォール機能で4台のディスプレイを結合し、ひとつの大型フォーマットディスプレイとして使用

製品番号

  • UPC 065030883603

認証

Warranty Information Warranty 2 Years
インジケータ LEDインジケータ 1 - ビデオ入力(IN)
4 - ビデオ出力(OUT - A,B,C,D)
コネクタ コネクタA 1 - HDMI(19ピン)
コネクタB 4 - HDMI(19ピン)
コネクタA 1 - RJ-45
1 - DB 9-pin Serial
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0
ハードウェア AV入力 HDMI - 2.0
AV出力 HDMI - 2.0
オーディオ あり
パッケージ情報 Package Height 2.8 in [70 mm]
Package Length 11.8 in [30 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 lb [1.6 kg]
Package Width 10.2 in [26 cm]
環境条件 動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 20-90%RH(結露しないこと)
性能 Video Revision HDMI 2.0
対応解像度 HDMI: 4096×2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
ワイド画面サポート あり
オーディオ仕様 HDMI:7.1ch オーディオ
電源 電源 ACアダプタ同梱
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1A
出力電圧 24 DC
出力電流 1.25A
プラグタイプ M
箱に含まれているもの パッケージ内容 1 - 2x2 ビデオウォール スプリッタ
1 - ユーザマニュアル
1 - ユニバーサル電源
物理的特徴 ブラック
製品高さ 1.8 in [4.5 cm]
製品長さ 9.1 in [23 cm]
製品重量 35.7 oz [1012 g]
製品幅 6.5 in [165 mm]
エンクロージャタイプ Metal

別売アクセサリー

HDMM2MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 2m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥2,076 JPY 税抜
¥2,284 JPY 税込
HD2MM10MA

ハイスピードHDMIアクティブケーブル 10m CL2定格 4K/60Hz

最大10mまで信号損失が発生しない多機能HDMI接続に対応

価格
¥10,585 JPY 税抜
¥11,644 JPY 税込
HDMM7MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 7m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥5,092 JPY 税抜
¥5,601 JPY 税込
HDMM1MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 1m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥1,801 JPY 税抜
¥1,981 JPY 税込
HD2MM15MA

ハイスピードHDMIアクティブケーブル 15m CL2定格 4K/60Hz

最大15mまで信号損失が発生しない多機能HDMI接続に対応

価格
¥13,495 JPY 税抜
¥14,845 JPY 税込
RHDMM1MP

プレミアム ハイスピード HDMIケーブル 1m イーサネット対応 4K/60Hz

耐久性のあるHDMIケーブル | 強化アラミド繊維 | EMI保護 | TPE (熱可塑性エラストマー) ケーブル

価格
¥2,093 JPY 税抜
¥2,302 JPY 税込
HDMM50CMP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 0.5m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥1,440 JPY 税抜
¥1,584 JPY 税込
HDMM3MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 3m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥2,648 JPY 税抜
¥2,913 JPY 税込
HDMM5MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 5m イーサネット対応 4K/60Hz

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

価格
¥3,274 JPY 税抜
¥3,601 JPY 税込

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル

ソフトウェア

データシート

製品サポート

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。
トップに戻る