製品ID: SFP10GAC7M
MSA準拠SFP+ダイレクトアタッチケーブル。10Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した10GbE接続を提供し、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。
このアクティブDACケーブルは、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。
高速性能を提供するよう設計された7mのSFP+銅線ケーブルは、ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続など、中距離の用途に適しています。
StarTech.com製のSFPおよびSFP+ Twinax ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
色 | ブラック | |
ワイヤゲージ | 24 AWG | |
エンクロージャタイプ | スチール | |
ケーブル長さ | 23.0 ft [7 m] | |
コネクタ | 1 - コネクタA | SFP+ |
1 - コネクタB | SFP+ | |
ハードウェア | Compatible Brand | MSA準拠 |
ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル | |
ケーブルタイプ | アクティブ銅線 | |
パッケージ情報 | Package Height | 0.2 in [6.0 mm] |
Package Length | 9.8 in [25.0 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 8.8 oz [250.0 g] | |
Package Width | 12.8 in [32.5 cm] | |
環境条件 | 動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
保存温度 | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
性能 | 互換性のあるネットワーク | #REF! |
最大データ転送速度 | 10Gbps | |
インピーダンス | 100 オーム | |
消費電力(W) | < 0.5 W (per end) | |
箱に含まれているもの | 1 - パッケージ内容 | sfp+ケーブル |
物理的特徴 | 製品長さ | 23.0 ft [7.0 m] |
製品幅 | 0.6 in [14.0 mm] | |
製品高さ | 0.5 in [12.0 mm] | |
製品重量 | 8.8 oz [250.0 g] |