ホーム ネットワークI/O USBネットワークアダプタ

USB & USB-C ネットワークアダプタ

当社のUSBネットワークアダプタを使えば、お使いのノートパソコン、デスクトップまたはタブレットに有線ネットワーク接続を簡単に追加できます。デバイスのモバイル性能に関わらず、USBポートが空いていればこのコンパクトなUSBネットワークアダプタで接続することができます。

当社のUSBネットワークアダプタ製品ラインには以下のような特長があります。

  • USB Type-C™コネクタ。USB-C™搭載デバイスにシンプルなネットワークアアクセス機能を追加
  • Gigabit Ethernet(GbE)またはFast Ethernet(10/100) ネットワークに対応。ギガビット帯域幅を使用してファイルを高速転送
  • 移動に便利な携帯性に優れた設計
検索結果30件中11件から20件までを表示
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き
USB31000SPTB
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
USB 3.0有線LANアダプタ ギガビット対応
USB31000SW
USB 3.0有線LANアダプタ ギガビット対応

USB 3.0ポートを介して、デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネットネットワーク接続機能を追加

¥2,928 税抜
¥3,220 税込
USB Type-C - ギガビット有線LAN変換アダプタ USB 3.0ポート x1付き ブラック
US1GC301AU
USB Type-C - ギガビット有線LAN変換アダプタ USB 3.0ポート x1付き ブラック

Gigabit EthernetポートとUSB 3.1 Gen 1(type-A)ポートを、USB Type-C ポートを使ってノートパソコンに追加

¥7,334 税抜
¥8,067 税込
USB - C  -  光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US1GC30SFP
USB - C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意のギガビットSFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Cポートからギガビットイーサネットネットワークに接続

¥38,746 税抜
¥42,620 税込
Thunderbolt - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ポート
TB2USB3GE
Thunderbolt - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ポート

Gigabit EthernetポートとUSB 3.0ハブポートをThunderbolt™対応MacBook®またはUltrabook™に追加

¥14,422 税抜
¥15,864 税込
USB Type-C有線LANアダプタ 5GBASE-T/ NBASE-T/ 4スピード対応 USB-C - マルチギガビットイーサネットNIC
US5GC30
USB Type-C有線LANアダプタ 5GBASE-T/ NBASE-T/ 4スピード対応 USB-C - マルチギガビットイーサネットNIC

USB-C接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | Mac | Windows® | Linux

¥16,054 税抜
¥17,659 税込
USB 2.0有線LANアダプタ コンパクト
USB2106S
USB 2.0有線LANアダプタ コンパクト

USB対応のコンピュータシステムに10/100Mbpsイーサネットポートを追加

¥2,520 税抜
¥2,772 税込
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 USB PD
US1GC30PD
USB Type-C有線LANアダプタ ギガビット対応 USB PD

ノートパソコンのUSB-Cポートからギガビットイーサネットに接続、ノートパソコンに給電しながら充電にも対応

¥7,792 税抜
¥8,571 税込
USB Type-C - 2ポートギガビット有線LAN変換アダプタ USB 3.0 Aポート x1付き
US1GC301AU2R
USB Type-C - 2ポートギガビット有線LAN変換アダプタ USB 3.0 Aポート x1付き

ノートパソコンのUSB-Cポートを使用してギガビットイーサネットポート2口のLANアクセスと USB 3.0(Type-A)ポート1口を追加

¥11,667 税抜
¥12,833 税込
USB Type-A 有線LANアダプタ USB 3.0準拠 5GBASE-T対応
US5GA30
USB Type-A 有線LANアダプタ USB 3.0準拠 5GBASE-T対応

USB-A接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 5 Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

¥16,054 税抜
¥17,659 税込