StarTech.com

2-weg digitale coax-naar-Toslink optische audioconverterrepeater

Zet een SPDIF audiosignaal om naar digitale coax en Toslink, afzonderlijk of tegelijk

Productcode: SPDIFCOAXTOS

  • Ondersteuning voor tweeweg audio-omzetting – Toslink naar digitaal coaxiaal of omgekeerd
  • Geeft tegelijkertijd zowel digitaal coaxiaal als Toslink uit, ongeacht het ingangssignaal
  • Ondersteuning van stereo tot 5.1-kanaals audio-input/output
  • Compacte uitvoering en gemakkelijk te installeren en te gebruiken
77,99 € EUR exc BTW
94,37 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang Digital Coaxial
Toslink
AV-uitgang Digital Coaxial
Toslink
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals (stereo) en 5.1 audio ondersteund
Connector(en)
Connector A 1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk
Connector B 1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning 5 DC
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Kleur Wit
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 58 mm [2.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 266 g [9.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-weg Digitale Audio Converter
1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires