StarTech.com

Stereo RCA-naar-SPDIF digitale coaxiale en Toslink optische audioconverter

Zet een Stereo-RCA-audiosignaal om naar digitale coaxiale SPDIF en Toslink

Productcode: AA2SPDIF

  • RCA-stereo audio-ingang
  • Toslink- en/of digitale coaxiale (SPDIF)-uitgang
  • Compacte vormfactor
Bekijk meer
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Ondersteunt niet-gecomprimeerd 2-kanaals LPCM (lineaire pulscodemodulatie) digitaal audiosignaal
  • Ondersteunt een sample rate van 48 KHz op de uitgang
72,99 € EUR exc BTW
88,32 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de AA2SPDIF Stereo-RCA naar Digitale Coaxiale SPDIF en Toslink Audio Converter kunt u uw analoge stereo-audio omzetten of splitsen in 2-kanaals digitale coaxiale en Toslink uitgangssignalen. Deze RCA naar digitale audio converter met een afzonderlijke digitale coaxiale en Toslink-uitgang is perfect voor vele audiotoepassingen, zowel privé als professioneel, en bespaart u de kosten voor het upgraden naar passende aansluitingen. Voor nog meer veelzijdigheid kan het apparaat ook fungeren als audio-splitter door de digitale coaxiale en Toslink-uitgangen tegelijkertijd te gebruiken. De converter is compact uitgevoerd zodat het geschikt is om in vrijwel elke omgeving te worden gebruikt, ongeacht eventuele ruimtebeperkingen, maar is desondanks in staat zonder verlies een audiosignaal door te geven tot op afstanden van 5 meter. De converter ondersteunt bovendien plug-and-play installatie, wat u tijd en moeite bespaart. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Fungeert als converter en splitter zodat u één uitgang of beide tegelijk kunt gebruiken
  • Compacte uitvoering zorgt ervoor dat het apparaat gemakkelijk te vervoeren is en in bijna elke ruimte kan worden geïnstalleerd

Toepassingen

Sluit een Toslink-kabel aan op één receiver en een digitale coaxkabel naar een andere receiver

Sluit oudere dvd-spelers, videorecorders en spelcomputers aan op nieuwe home cinema receivers

Omzetten of uitbreiden van uw analoge audio-ingang naar een digitaal formaat, zonder signaal- of kwaliteitsverlies

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang Audio RCA
AV-uitgang Digital Coaxial
Toslink
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals (stereo) audio ondersteund
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output
2 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 0.36A
Vermogensopname 1.8
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 48°C (32°F to 118°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45.5 mm [1.8 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 23.5 mm [0.9 in]
Kleur Wit
Lengte product 57 mm [2.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Analoge RCA naar Digitale Coaxiale SPDIF en Toslink Converter
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-weg digitale coax-naar-Toslink optische audioconverterrepeater
SPDIFCOAXTOS
2-weg digitale coax-naar-Toslink optische audioconverterrepeater

Zet een SPDIF audiosignaal om naar digitale coax en Toslink, afzonderlijk of tegelijk

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW

Accessoires