StarTech.com

High-definition PCIe-opnamekaart - HDMI VGA DVI component - 1080P bij 60 f/s

Neem een 1080p HDMI, DVI, VGA of component audio-/videobron op met 60 frames per seconde, via een low-profile of full-profile PCI Express-sleuf

Productcode: PEXHDCAP60L

  • Naadloze beeldkwaliteit met 1080p video-opname met 60 f/s
  • Door ondersteuning van HDMI, DVI, VGA en component kunt u van bijna elk apparaat video opnemen
  • H.264 codering garandeert brede apparaatcompatibiliteit met geëxporteerde videobestanden
Bekijk meer
  • Compatibel met externe DirectShow softwareprogramma's
  • Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
  • Ondersteunt een breedte-/hoogteverhouding van 16:9 en 4:3
  • Ondersteunt 2-kanaals stereoaudio (HDMI / RCA)
362,99 € EUR exc BTW
439,22 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze alles-in-1 PCI Express opnamekaart kunt u 1080p HD-video en stereoaudio op uw computersysteem opnemen. Met meerdere video-ingangen inclusief HDMI, DVI, VGA en component, kan de opnamekaart de originele inhoud van diverse bronnen opnemen zoals computers, camcorders, beveiligingssystemen, POS-terminals en servers. Met een framesnelheid van 60 f/s (frames per seconde) en H.264 codering is dit de perfecte oplossing voor het opnemen van high-definition video voor bewerken, compileren en archiveren.

De kaart kan worden geïnstalleerd in elk low-profile of full-profile PCIe-sleuf, en is daardoor de ideale oplossing voor vaste werkstations zoals 2U of 4U in een rek gemonteerde servers of mediacenters. De interne installatie van uw opnameapparaat via PCIe zorgt ervoor dat u videobeelden veilig en betrouwbaar kunt opnemen.

Naadloze beeldkwaliteit van 60 frames per seconde

Met deze opnamekaart kunt u verliesloze video opnemen met 60 f/s , waardoor elk  inhoudsframe gegarandeerd wordt opgeslagen, in tegenstelling tot opnameapparaten met 30 frames per seconde die de actie slechts voor de helft opnemen. 60 f/s komt precies overeen met de output van de meeste computervideokaarten, wat perfect is voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station bij het opstellen van softwaretraining en opleidingsvideo's.

H.264 codering voor brede apparaatcompatibiliteit 

De meegeleverde software codeert in H.264, 's werelds meest gebruikte videocode, waardoor uw video-opnames compatibel zijn met bijna elk apparaatplafform zoals pc, Mac®, iOS® en Android™, zonder dat bewerking of convertering noodzakelijk is. H.264 wordt ook breed ondersteund door de meeste softwareprogramma's waaronder Adobe Premiere® en Windows Media® Encoder. Bovendien kunt u met de software niet alleen video's opnemen en exporteren, maar kunt u ook screenshots maken, opnames inplannen en uw videobron direct streamen via het internet met online services zoals Twitch.

Met deze kaart kunt u verliesloze, onbewerkte video opnemen, zodat deze compatibel is met Microsoft® DirectShow. Met de opname van onbewerkte video's kunt u video opnemen met favoriete externe DirectShow-software zoals Open Broadcaster Software (OBS). 

Flexibele invoeroplossingen voor comfortabele compatibiliteit

Met meerdere A/V-invoeropties kunt u opnemen vanaf vele verschillende bronnen inclusief HDMI, DVI, VGA en component. U kunt deze opnamekaart ook combineren met A/V-adapters voor het opnemen van andere videobronnen zoals SDI met behulp van onze SDI-naar-HDMI-converter (SDI2HD). Ondersteuning van diverse A/V-apparaten is ideaal voor het archiveren van analoge videobeelden in een digitale database.

Bij het apparaat wordt ook gebruiksvriendelijke software geleverd die compatibel is met NTSC- en PAL-systemen, waardoor het is een must is voor professionele videoarchiveringsapplicaties waarbij de mediabronnen per project kunnen verschillen.

De PEXHDCAP60L wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Opmerkingen:

  • Niet geschikt voor het opnemen van digitaal gecodeerde inhoud.

Computersysteemvereisten:

  • Besturingssysteem: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64-bits)
  • CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of hoger
  • Geheugen: 2 GB
  • Beschikbare PCI Express-sleuf

StarTech.com Voordeel

  • Neem elk frame van uw pc-video-uitgang op met ondersteuning van 1080p video bij 60 f/s
  • H.264 codering garandeert dat uw opnames werken op elk platform, zoals PC, Mac, iOS & Android
  • Neem van verschillende bronapparaten op, met vele verschillende video-ingangspoorten inclusief HDMI, DVI, VGA en component

Toepassingen

Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden vanaf video-uitvoerapparaten met vele verschillende technologieën

Stream video's live online met streaming-diensten zoals Twitch.tv

Gebruik het met de ST122HDMILE HDMI-splitter om HD-videogames met 60 frames per seconde op te nemen, terwijl u speelt op een ander scherm

Converteer analoge naar digitale video bij professionele videoarchiveringsapplicaties

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
DVI
Component YCbCr
VGA
Chipsetcode Mstar - MST3367CMK-IF-170
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264
Compatibel met DirectShow
Prestaties
Audiospecificaties HDMI of component RCA stereo
Maximale analoge resoluties 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Maximale digitale resoluties Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video output: 1920x1080 (1080p/60)
MTBF 1.780.641 uur
Ondersteunde resoluties 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - Component video (3 x RCA) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid 20~80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 120 mm [4.7 in]
Gewicht product 71 g [2.5 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Lengte product 141 mm [5.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 315 g [11.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express-capturekaart
1 - HDMI naar DVI Adapter
1 - VGA-naar-DVI-adapter
1 - Component breakout-kabel
1 - S-Video breakoutkabel
1 - Full-profile steun (bevestigd)
1 - Low-profile-bracket
1 - Installatie-cd voor software
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar ExpressCard HD Video Capture Kaart Adapter 1080p
ECHDCAP
HDMI naar ExpressCard HD Video Capture Kaart Adapter 1080p

Voor het vastleggen en omzetten van video/audio vanaf een HDMI®, DVI of Component (YPbPr) media via een 34mm ExpressCard-slot

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps
USB3HDCAP
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps

Sluit een high-definition HDMI, DVI, VGA of component videobron aan op uw pc

283,99 € exc BTW
343,63 € inc BTW
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

235,99 € exc BTW
285,55 € inc BTW

Accessoires