StarTech.com

HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

Productcode: HDMI2VGA

  • Met VGA- en component-video(YPbPr)-uitgangen
  • Voldoet aan HDCP 1.1 en DVI
  • Ingebouwde EDID
  • Aparte audio- en video-uitgangen
247,99 € EUR exc BTW
300,07 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang 3,5 mm stereoaudio
VGA
Component
Prestaties
Audiospecificaties HDMI® LPCM 2-kanaals ingang
Ondersteunde resoluties PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480

HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie PC-resoluties lager dan 1280x1024 zijn mogelijk met meerdere verversingsfrequenties; 60Hz mogelijk op elke resolutie
Audio van computer waarop macOS draait is niet ondersteund
Wanneer de VGA-naar-component-breakoutkabel wordt gebruikt, is de maximale resolutie 720i
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (rood)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1.2A
Vermogensopname 6
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 181 g [6.4 oz]
Hoogte product 9.2 cm [3.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 76 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 536 g [18.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-naar-VGA-converter met audio
1 - VGA-naar-component breakout-kabel
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires