StarTech.com

USB 2.0 opname apparaat voor HDMI Video - compacte externe capture card - 1080p

Neem op uw pc een HDMI-videobron op met dit compacte externe opname apparaat

Productcode: USB2HDCAPM

  • Naadloze beeldkwaliteit met 1080p video-opname met 30 f/s
  • Maximale mobiliteit met een USB gevoed opnameapparaat en een compact en lichtgewicht design
  • Breed ondersteunde output van videobestanden met software dat codeert met H.264
Bekijk meer
  • Ondersteunt 2-kanaals stereo audio
  • Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
  • Ondersteunt een breedte/hoogte ratio van 16:9 en 4:3
139,99 € EUR exc BTW
169,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang USB
Chipsetcode Mstar - MST3367CMK-LF-170
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals HDMI audio
Maximale digitale resoluties 1080p/30/50/60
Video Output at 1080p/30
MTBF 2.328.329 uur
Ondersteunde resoluties 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP (32/64)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 27 mm [1.1 in]
Gewicht product 17 g [0.6 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 145 g [5.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2.0 HDMI video-opnameapparaat
1 - USB-kabel
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP (32/64)

Certificaties

Accessoires