StarTech.com

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

Productcode: DP2DVIS

  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
  • Vergrendelbare DisplayPort-connector
Bekijk meer
  • Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
  • Ondersteunt HDCP 1.3
  • Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de DP2DVIS DisplayPort naar DVI Actieve Single-Link adapter kunt u uw DisplayPort videobron (pc, laptop, MacBook, etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm of -projector, waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

In tegenstelling tot passieve adapters biedt deze DisplayPort naar DVI adapter een actieve omzetting voor gebruik met een DisplayPort-uitgang – ideaal voor grafische kaarten die geen multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity) kunnen uitgeven. Dit compacte apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige oplossing voor het omzetten van een DisplayPort-uitgang voor aansluiting op bestaande DVI-monitoren, televisies of projectoren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Actieve DisplayPort-adapter voor DisplayPort-videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
  • Gebruiksvriendelijke, compacte adapter zorgt ervoor dat DisplayPort achterwaarts compatibel wordt met uw single-link DVI-D-beeldscherm
  • Vergrendelbare DisplayPort-aansluiting zorgt voor een stevige verbinding

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-computer of -bron

Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI

Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang DVI
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Industriestandaarden HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80~90% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 70 g [2.5 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 200 mm [7.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI2
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI  1920x1200 - zwart
DP2DVIMM3BS
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
DP2DVIMM6BS
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Video DisplayPort DVI Adapter Converter
DP2DVIADAP
Video DisplayPort DVI Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200
DP2DVI2MM3
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte adapterkabel direct op het scherm aan te sluiten

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M
DP2DVI2MM6
1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort® via een enkele kabel

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.