StarTech.com

Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

Productcode: MSTMDP123HD

  • Maximaliseer uw productiviteit door max. drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
  • Sluit uw Mini DisplayPort-computer aan op HDMI-tv's, -beeldschermen of -projectors, waardoor u geen extra HDMI-adapters nodig hebt
  • Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning van resoluties tot 4K
Bekijk meer
  • Nieuw ontworpen chipset voor grotere compatibiliteit met Microsoft Surface Pro 3
  • VESA en DisplayPort-gecertificeerd
  • Compatibel met mDP 1.2 grafische kaarten zoals AMD Radeon met Eyefinity Technology
  • Plug & play installatie
166,99 € EUR exc BTW
202,06 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze MST hub kunt u drie HDMI-schermen aansluiten op uw Mini DisplayPort-computer. MST werkt op elk Windows® apparaat dat DisplayPort 1.2 ondersteunt, zoals modellen van de Lenovo™ Think Pad® en Microsoft® Surface™. Bij aansluiting op vroegere DisplayPort-versies zoals DP 1.1 fungeert de MST hub als een videosplitter.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit, wat helaas betekent dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u drie losse schermen op één mDP-poort van uw computer kunt aansluiten, waardoor multitasking veel eenvoudiger wordt. Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm, waardoor u gemakkelijker kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten - perfect voor een eenvoudig te docken hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset. U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming. 

Breid uw prestatie uit

De MSTMDP123HD  wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Voeg meer schermen toe aan uw Surface Pro 3

Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm werkt

Dock uw mDP 1.2 apparaat en voeg drie schermen met hoge resolutie toe aan uw werkstation

Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen

Bewerk beelden, video- of audioclips op drie schermen in elke stand of met elke resolutie

Perfect voor de weergave van een spreadsheet/werkblad over alle drie schermen en voorkom side-scrolling

Geniet van de in games geïntegreerde panoramabeelden en geef tegelijkertijd handige codes/doorloopdata weer op een derde scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
Poorten 3
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @30hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Connector B 3 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 15
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 50-90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 119 g [4.2 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 519 g [18.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST hub
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub
MSTDP122DP
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub
MSTDP123DP
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTDP124DP
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub
MSTDP123HD
DisplayPort naar HDMI multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Sluit drie HDMI-schermen aan op uw laptop of Ultrabook™, via één DisplayPort-uitgang

200,99 € exc BTW
243,20 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You may have heard of MST hubs, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup. 

So what are MST hubs?  MST hubs are devices that take one DisplayPort or Mini DisplayPort video connection, and go to many video connections, usually extra DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI or HDMI connections.  This is accomplished through DisplayPort's MST, or Multi Stream Transport function.  MST hubs allow you to mirror / duplicate your monitors so the same window are shown on all of the monitors, or extend your desktop, so that you can have different window on each monitor.

So how can you tell if you can use a MST hub?  MST hubs require that the video card's DisplayPort or Mini DisplayPort output support DP1.2 or greater, which supports MST.  Some MST hubs also specifically require HBR2, or High Bit Rate 2 support.  HBR2 allows for higher resolutions like 4K and up.  You can check whether or not a StarTech.com MST hub requires HBR2 on the individual product pages, under the Technical Specifications tab.

There are a few other important things to note.

  • Video cards can technically support DP1.2, but not support MST or HBR2, so it is important to check with your video card manufacturer that your video card specifically supports DP1.2, MST, and HBR2 (if necessary).

Currently Mac OSX does not support MST hubs, regardless of whether or not the video card does.  This is an operating system restriction, so running Windows on an Apple computer through a program like Bootcamp will allow you to use MST hubs.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you will be able to connect the MST hub to the Mini DisplayPort (mDP) connection on your Mac, Mac OSX does not support MST for NVIDIA and Intel Graphics Processor Units (GPUs). This results in a mirrored image across the outputs of a MST hub and you will not be able to have multiple independent displays on your Mac.

The limitation of NVIDIA and Intel GPUs lies within Mac OSX. If a different operating system is used, such as Microsoft Windows via Bootcamp, you may be able to use the MST functionality of your Mac.

Note: For information about Microsoft Surface tablets and MST, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-microsoft-surface-tablet-compatibility.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you can connect the MST hub to any DisplayPort (DP) or Mini DisplayPort (mDP) connection, the graphics card in the computer must support MST to use a MST hub.

MST was added for DisplayPort 1.2 and includes support for High Bit Rate 2 (HBR2), which is required to operate MST. However, some manufacturers may not have implemented full support for MST.

If you are unsure if your computer supports MST, try the following:

  • Research the technical specifications of the DisplayPort sources for MST.

  • If no information is available for your product, contact the manufacturer for assistance.

  • Use USB video adapters found on StarTech.com as an alternative method to obtain multiple displays.

On a system with MST compatibility, multiple monitors are detected when they are connected to the hub. Multiple monitors can be used in the following configurations:

  • Extended: for separate, independent desktops/displays.

  • Spanned: a large, wide resolution that spans or spreads across multiple displays.

  • Duplicated: mirrored images on each display.

When a graphics card does not support MST, the hub will duplicate (mirror) the display across all three of the connections. Only one monitor will show in the displays configuration of your system.

You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

If you have multiple MST hubs connected to the same computer and are experiencing display issues, you should check your video card to make sure that it can support the number of displays that you are using in your setup.

If you use an MST hub in your setup, your video card also needs to be compatible with MST technology. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

Although most Microsoft Surface tablets include Mini DisplayPort, the capabilities vary depending on the tablet model. For more information about MST hub compatibility, refer to the following table:

Model Mini DisplayPort MST Graphics card
Surface RT No No NVIDIA Tegra 3
Surface Pro Yes (DP 1.1) No Intel HD Graphics 4000
Surface 2 No No NVIDIA Tegra 4
Surface Pro 2 Yes (DP 1.2) Yes Intel HD Graphics 4400
Surface 3 Yes (DP 1.1) No Intel HD Graphics (Cherry Trail)
Surface Pro 3 Yes (DP 1.2) Yes

Intel HD Graphics 4200
Intel HD Graphics 4400
Intel HD Graphics 5000

Surface Pro 4* Yes (DP 1.2) Yes

Intel HD Graphics 515
Intel HD Graphics 520
Intel Iris 540

Surface Book Yes (DP 1.2) Yes Intel HD Graphics 520

*The Surface Pro 4 does not work with an MST hub when the Surface Pro 4 is connected to the Surface Dock. If the Surface Pro 4 is directly connected, it will work with an MST hub.

In order to access the full functionality of the hub, you need to install the latest drivers provided by Microsoft Update.

Note: You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, (as is the case with all of the Surface models listed above), your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

Installatie

To set up a MST hub with your MST compatible system, complete the following:

  1. Plug the MST hub into a compatible DisplayPort 1.2 output from your computer.
  2. Plug the power into the MST hub.
  3. Plug your DisplayPort monitors or DisplayPort adapters/converters into the MST hub.
  4. Turn on your computer.

You should be able to detect the monitors in the display properties of your operating system.

If you are not getting any additional displays, try the following:

  • Verify that the latest display drivers are installed.
  • Press and hold the Scan button for five seconds on the MST hub.

When the monitors are detected in the display properties of your operating system, make sure that the resolutions that you are setting do not exceed the total data throughput of the DisplayPort host connection. You can verify the total data throughput (bandwidth) under the Product Overview tab for you device.

Hoe gaat u te werk

Windows 10 / 8

  1. Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optie Resolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom.
  4. Vouw het vervolgkeuzemenu naast "Meerdere beeldschermen" uit en selecteer Deze beeldschermen dupliceren.
  5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.


Windows 7, Vista

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optieResolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom.
  4. Vouw het vervolgkeuzemenu naast "Meerdere beeldschermen" uit en selecteer Deze beeldschermen dupliceren.
  5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.


Windows XP

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Beeldscherm.
  3. Klik op het tabblad Instellingen .
  4. Schakel het vakje uit naast Mijn Windows desktop uitbreiden op dit beeldscherm.
  5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an MST hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • MST Hub

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, and MST hub in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, and MST hub in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

  • Eliminate the use of adapters, extenders, or splitters where possible.

When you test the MST hub with your computer system, do the following:

  • Make sure that the computer/graphics adapter is MST compatible. For more information, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

  • Make sure that the latest graphics drivers are installed. The latest drivers are available on the website of the manufacturer of the graphics adapter.

  • Use compatible adapters. For example, DisplayPort to HDMI and not HDMI to DisplayPort.

Note: Drivers are not required for the MST hub.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 8 or Windows 10, do the following:

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and click Control Panel.
  2. Click Appearance and Personalization, then click Display.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  5. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 7, do the following:

  1. Right-click on the desktop and click Screen Resolution.
  2. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

If you are experiencing flickering issues with the MST hub, your monitors may be at a 59 Hz refresh rate. If they are at 59 Hz, you need to adjust the refresh rate to 60 Hz. In order to change your monitor's refresh rate, complete the following:

  1. Right-click anywhere on your desktop.
  2. Click Screen resolution or Display settings.
  3. At the top of the screen, select the monitor that you want to change the refresh rate for.
  4. Click Advanced settings or Display adapter properties.
  5. On the Monitor tab, click the Screen refresh rate drop-down list.

Note: This step may vary depending on your operating system and graphics card.

If the displays connected to your MST hub do not wake up after your computer goes to sleep, change the input on the monitor(s) from Auto to the correct input (for example, DisplayPort or HDMI). This prompts the monitor to send its identification data to the correct port instead of scanning for ports when the signal is lost.

After you select the correct input on the monitor(s), press the Scan button to initiate the handshake (EDID) process. For more information on the Scan button, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-scan-button.

If you set the monitor to the correct video port and press the Scan button and the issue is still not resolved, you need to disable sleep mode on your computer. To disable sleep on a computer running a version of Windows, complete the following:

  1. Open Control Panel.

  2. Click Power Options.

Note: Depending on how you have the View by options set in Control Panel, you might have to click Hardware and Sound to see Power Options.

  1. Click Change plan settings for the plan in use.

  2. For both entries, change Put the computer to sleep to Never.

  3. Click Save Changes.

By default, most systems will duplicate to multiple displays when a MST hub is attached. If you are getting mirrored displays and cannot detect more than one display in Screen Resolution or Display Settings, your graphics card may not be compatible with MST. For more information about how to determine if your graphics card is MST compatible, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility

If you are using a version of Mac OSX, refer to the following FAQ for more information: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-mac-osx-support.

Om uw muis goed te kunnen bewegen tussen schermen, moet u uw schermen in Windows aanpassen zodat deze overeenstemmen met de fysieke locatie van uw schermen op uw bureau. Daarvoor moet u de volgende stappen doorlopen afhankelijk van uw besturingssysteem:

Windows 10 en Windows  8

  1. Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optie Resolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Windows 7 en Windows Vista

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optieResolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Windows XP

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Beeldscherm.
  3. Klik op het tabblad Instellingen, waarna uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Om het beeld van uw primaire beeldscherm te spiegelen in plaats van uw bureaublad uit te breiden, raadpleeg de volgende FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.