StarTech.com

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een DVI-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

Productcode: MDP2DVIW

  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
  • Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • Compatibel met Intel® Thunderbolt™
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Overzicht

De MDP2DVIW passieve Mini DisplayPort® naar DVI Adapter (wit) is een eenvoudig te gebruiken DVI/Mini-DisplayPort-koppeling waarmee u een DVI-monitor kunt aansluiten op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang (zoals een laptop) of een videokaart. De adapter ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is een kosteneffectieve oplossing voor het dupliceren of uitbreiden van een computerbureaublad op een tweede beeldscherm. En omdat de adapter passief functioneert, kan het worden gebruikt met een DVI-naar-HDMI-adapter om een HDMI-monitor aan te kunnen sluiten op een Mini DisplayPort-uitgang. Deze veelzijdige Mini DisplayPort naar DVI adapter heeft een multimode DisplayPort-verbinding (DisplayPort + +) nodig om te functioneren, en is compatibel met Intel® Thunderbolt™-uitgang wanneer rechtstreeks aangesloten op een DisplayPort-via-Thunderbolt-poort. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Deze compacte, eenvoudig te gebruiken adapter kan u geld besparen doordat u een DVI-scherm aan kunt sluiten op een apparaat met Mini DisplayPort-uitgang
  • Geen software of drivers nodig voor een eenvoudige plug-and-play installatie

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen waar DVI-beeldschermen worden gebruikt

Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort®-apparaat

Ideaal voor het gebruik van een DVI-monitor als tweede beeldscherm aangesloten via een Mini DisplayPort-uitgang

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang DVI
Industriestandaarden DisplayPort 1.1a
DVI 1.1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 29 g [1 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 120 mm [4.7 in]
Kleur Wit
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 43 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
MDP2DVIS
Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
Mini-DisplayPort naar DVI video adapter / converter - zwart mini DP naar DVI - 1920x1200
MDP2DVI3
Mini-DisplayPort naar DVI video adapter / converter - zwart mini DP naar DVI - 1920x1200

Sluit een DVI-beeldscherm aan op een Mini DisplayPort-videobron

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M
MDP2DVIMM6
1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort via een enkele kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed
MDP2DVID
Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed

Sluit uw Mini DisplayPort-videobron aan op een DVI-D-monitor

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3BS
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI  1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM6BS
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM3B
1 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van slechts 1 m en netjes geïnstalleerd - zwart

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM6B
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - zwart

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart
MDP2DVIMM10B
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - zwart

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM10W
3 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een grotere afstand van 3 m - wit

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3WS
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6WS
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM3W
91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1 m en netjes geïnstalleerd - wit

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit
MDP2DVIMM6W
1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - wit

Sluit een DVI-scherm aan op een met Mini DisplayPort uitgeruste pc of MAC® over een afstand van 1,8 m - wit

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m HDMI naar DVI kabel
MDPHDDVIKIT
mDP naar DVI adapter set - Actieve Mini DisplayPort naar HDMI Converter met 1.8 m HDMI naar DVI kabel

Sluit uw mDP-computer met deze tweedelige set direct aan op een DVI-scherm

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW

Accessoires