StarTech.com

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

Productcode: DP2HDMM3MB

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz
  • Verminder kabelwarboel met een compacte 3 m adapterkabel
  • Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
Bekijk meer
  • Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz
  • Plug & play installatie
  • Geen netadapter benodigd
37,99 € EUR exc BTW
45,97 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze 3 m lange DisplayPort naar HDMI® adapterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte Ultrabook™, laptop of desktopcomputer op een HDMI-tv, -scherm of -projector aansluiten, zonder dat u extra adapters of kabels nodig hebt. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K, en dus gegarandeerde ondersteuning van applicaties met hoge resolutie.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie kunt u deze DP naar HDMI-adapter direct vanaf uw DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. De adapter heeft geen voedingsbron nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die een actieve voeding en aparte, ruimte innemende videokabels nodig hebben.

Nette installatie

Dankzij de geïntegreerde DP naar HDMI-adapter biedt deze 3 m lange kabel een directe verbinding, zodat geen extra adapters meer nodig zijn, voor een gegarandeerd nette, professionele installatie. Bovendien is de kabel, omdat hij 3 meter lang is, ideaal wanneer u uw computer wilt aansluiten op een scherm dat zich op een grotere afstand bevindt dan een standaard 2 m lange kabel.

Voor kortere of langere afstanden bieden wij ook een 1 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM1MB), een 2 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM2MB) en een 5 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM5MB), zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

De DP2HDMM3MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit een DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal

Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn

Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm

Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Maximale kabellengte 3000 mm [118.1 in]
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 124 g [4.4 oz]
Hoogte product 9 mm [0.4 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3020 mm [118.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI-kabel

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.