StarTech.com

Mini DisplayPort naar VGA adapter met audio - mDP naar VGA converter - 1920x1200

Sluit uw Mac of pc aan op een VGA-scherm - met een onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

Productcode: MDP2VGAA

  • Combineer uw VGA- en audiopoorten zodat ze allemaal toegankelijk zijn wanneer u deze nodig hebt
  • Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw audio direct via de adapter aan te sluiten
  • Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang Mini-DisplayPort
AV-uitgang VGA
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)
Maximale analoge resoluties 1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk Input
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 44.4 g [1.6 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kabellengte 18.4 cm [7.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 305 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 58 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - 0,25 m Micro USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit

Sluit een VGA-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit
MDP2DVIW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een DVI-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit
MDP2HDW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires