StarTech.com

2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren

Deel een VGA-scherm/-projector tussen 2 VGA-bronnen, met automatische/prioriteitsschakeling en EDID-emulatie

Productcode: ST122VGA

  • Prioriteitsomschakeling
  • Automatische of handmatige poortselectie
  • EDID-emulatie
  • Inclusief montagematerialen
Bekijk meer
  • USB-voedingskabel
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p
97,99 € EUR exc BTW
118,57 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
AV-ingang VGA
AV-uitgang VGA
Industriestandaarden EDID
Poorten 2
Prestaties
Maximale analoge resoluties WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
Ondersteunde resoluties 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - P1 (poort 1 geselecteerd)
1 - P2 (poort 2 geselecteerd)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59 mm [2.3 in]
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 74 mm [2.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 469 g [16.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts VGA switch
1 - USB-voedingskabel
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poort VGA Video Splitter met Audio - Gevoed via USB
ST122LEA
2-poort VGA Video Splitter met Audio - Gevoed via USB

Splits een VGA-signaal voor 2 VGA-monitors of projectors

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
2-poorts VGA video splitter - USB gevoed
ST122LE
2-poorts VGA video splitter - USB gevoed

Compacte USB-gevoede VGA-splitter waarmee u een videobron kunt verdelen naar twee afzonderlijke beeldschermen

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

Accessoires