StarTech.com

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

Productcode: VS410HDMIE

  • Gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten
  • Ondersteunt HDTV-resoluties van 480i tot 1080p
  • Ondersteunt PC-resoluties van 640x480 tot 1920x1200
Bekijk meer
  • Voldoet aan High Speed HDMI®, HDCP 1.1 en DVI 1.0
  • Dolby Digital TrueHD en DTS-HD audio
102,99 € EUR exc BTW
124,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Poorten 4
Prestaties
Audiospecificaties Ondersteunt Dolby Digital TrueHD en DTS-HD
Bandbreedte 2.25Gbps (Single Link)
Kleurdiepte 30/36-bits Deep Color
Maximale kabellengte 20 m [65.6 ft]
Ondersteunde resoluties HDTV - 480i~1080p
PC - 640x480~1920x1200
Connector(en)
Connector A 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.4 cm [4.1 in]
Gewicht product 241 g [8.5 oz]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 24 cm [9.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 22.7 cm [8.9 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 616 g [21.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI® Video Schakelaar
1 - Infrarood-afstandsbediening
1 - Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires