StarTech.com

Draadloos presentatiesysteem - 1080p

Draadloos samenwerken en delen van content van uw Ultrabook™ of laptop naar een VGA- of HDMI®-scherm, en schakel tussen acht gemodereerde gebruikers

Productcode: WIFI2HDVGAGE

  • Deel video draadloos zonder kabelwarboel
  • Samenwerken met uw collega's door gemakkelijk tussen apparaten te schakelen
  • Intuïtieve bediening met Windows- en Mac-computers
Bekijk meer
  • Ondersteunt HDMI- of VGA-schermen, -tv's en -projectors
  • Discrete RCA en TOSLINK audio-uitgangen
  • Vaste LAN-verbinding ter ondersteuning van computers zonder wifi
296,99 € EUR exc BTW
359,36 € EUR inc BTW

Overzicht

Dit draadloze presentatiesysteem is een videohub waarmee u het scherm vanaf uw voor Wi-Fi® geschikte laptop, MacBook of Ultrabook™ met een HDMI®- of VGA- scherm kunt delen. Nog nooit eerder konden gebruikers gemakkelijker samenwerken en presentaties geven in vergaderruimtes en tijdens kantoorvergaderingen, met intuïtieve bedieningselementen en moeiteloos delen van schermen.

Het presentatiesysteem heeft zowel HDMI- als VGA-uitgangen en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p. Als u de audio van uw HDMI-videobron wilt scheiden, is het draadloze presentatiesysteem de perfecte oplossing omdat het aparte RCA en TOSLINK audio-uitgangen heeft. Als extra voordeel heeft de draadloze videohub een vaste LAN-verbinding, waardoor u computers in uw netwerk die geen wifi ondersteunen, zoals uw mediacenter of desktop in uw vergaderruimte, kunt laten samenwerken.

Stroomlijn uw digitale samenwerking

De presentatiehub kan uw kantoorproductiviteit aanzienlijk helpen verbeteren, omdat u gemakkelijker kunt samenwerken en communiceren. U kunt schakelen tussen acht verschillende computers en deze met elkaar delen om documenten en multimedia content te bekijken, waardoor gebruikers niet meer verbinding hoeven te maken of te verbreken telkens wanneer zij informatie vanaf hun eigen laptop willen presenteren.

Maak aantekeningen en deel bestanden

Het systeem neemt samenwerking een stap verder, met innovatieve functies waarmee u discussies en ideeën tijdens de vergadering kunt opnemen. U kunt direct op de presentatie content schrijven en tekenen of op belangrijke aandachtsgebieden wijzen met documentmarkeringsfuncties.

Met het presentatiesysteem kunt u ook documenten overdragen naar andere vergaderdeelnemers of documenten downloaden van cloudapplicaties zoals Dropbox, zodat u uw presentatiemateriaal kunt annoteren en de resultaten van de bespreking eenvoudig kunt verspreiden onder uw collega's.

Bring Your Own Device

Met de videohub kunt u uw VGA- of HDMI-tv, -scherm of -projector veranderen in een draadloos scherm.

In de Collaboration -modus kunt u de meegeleverde nScreenShare-software gebruiken om snel en intuïtief uw scherm met verschillende computers te delen. De software werkt met zowel Windows® als Mac computers, en is dus bij uitstek geschikt voor vergaderruimtes en klaslokalen waar computers met verschillende besturingsprogramma's worden gebruikt.

In de Wireless Display -modus kunt u elk apparaat met native ondersteuning van draadloze weergave spiegelen, zoals uw Android™ smartphone of tablet met AllShare Cast of Cast Screen applicaties, of uw Windows 8.1 laptop, Ultrabook of Surface tablet. In de Wireless Display-modus hoeft u geen aanvullende software te installeren, zodat het gegarandeerd werkt met Bring Your Own Device (BYOD) applicaties in uw kantoor.

Gemakkelijker modereren

In tegenstelling tot sommige draadloze videosystemen die moeilijk te configureren zijn, helpt de draadloze presentatiehub uw vergaderingen soepel te laten verlopen met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface. De software heeft een Moderator-modus, waarmee u een leider kunt aanwijzen -- zoals een docent, instructeur of voorzitter -- om de sessie beter te organiseren en die bepaalt wie zijn of haar scherm mag presenteren en delen.

NB: Dit product is niet bedoeld voor het afspelen van high-definition video vanwege de draadloze netwerkprestatie.

De WIFI2HDVGAGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Stel uw HDMI- of VGA-scherm in staat om draadloze video te ondersteunen

Installeer het in uw vergaderruimte op kantoor, zodat uw medewerkers en collega's elkaars schermen op een groter scherm kunnen delen

Gebruik de Annotator-functie om opmerkingen over de weergegeven inhoud te schrijven of te tekenen, zoals bij een digitaal schrijfbord

Deel en toon documenten met andere vergaderdeelnemers of download documenten van de pc of cloudapplicaties zoals Dropbox

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-uitgang HDMI
VGA
Bekabeling Draadloos
Industriestandaarden IEEE 802.11n concept 3.0, IEEE 802.11g
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 2
Prestaties
NB 1080p videoresolutie wordt alleen ondersteund op Intel® Family Graphics Adapters (HD 2000 of hoger). Alle andere grafische adapters zijn beperkt tot 720p.
Frequentiebereik 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Ondersteunde resoluties Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Connector(en)
Connector A 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n) Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.3 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1 A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20%~60%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 87 mm [3.4 in]
Gewicht product 178 g [6.3 oz]
Hoogte product 33 mm [1.3 in]
Lengte product 148 mm [5.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Presentatie hub
1 - universele voedingsadapter (EU, GB)
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Certificaties

Verwante producten

Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition
WIFI2HD2
Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition

Sluit uw PC of laptop draadloos aan op een televisie, projector of monitor met HDMI® via uw WiFi-netwerk

254,99 € exc BTW
308,54 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Firmware
Handleiding:
Software
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

Troubleshooting

This device's default static IP address is 192.168.59.254.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.