StarTech.com
Nieuw

Audio / video module voor vergadertafel connectiviteits box

Vergader connectiviteit | 4K | HDMI, DP, VGA | inclusief tafel montagesteun

Productcode: MOD4AVHD

  • Vereenvoudig uw audio-/videoconnectiviteit in vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte
  • Voeg ondersteuning toe voor HDMI®, DisplayPort™ en VGA laptops en resoluties tot 4K 30 Hz
  • A/V module stuurt de output automatisch naar de meest recent aangesloten of ingeschakelde laptop
Bekijk meer
  • Voorkom de lastige selectie van menu's en inputs met deze module die de video-output van uw laptop naar HDMI converteert voor eenvoudige videoconnectiviteit
  • Gebruik als een standalone oplossing of combineer deze met een single-module of dual-module StarTech.com connectiviteitsbox
397,99 € EUR exc BTW
481,57 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Passief
Audio Ja
AV-ingang VGA
3,5 mm audio
HDMI
DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Parade - PS176
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
USB pass-through Nee
Prestaties
Beeldverhouding 16:9
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840x2160 (4K) bij 30 Hz (10,6 m)
1920 x 1080 (1080p) bij 60 Hz (15,2 m)
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief
DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief
HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 107 mm [4.2 in]
Gewicht product 1013 g [35.8 oz]
Hoogte product 6.1 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 25.7 cm [10.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - A/V-module
1 - universele voedingsadapter
3 - voedingsklemmen (NA, EU, VK)
1 - montagebeugel
4 - schroeven montagesteun (M5 x 20 mm)
8 - moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16")
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement
Nieuw
BOX4MODULE
Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement

Vergadertafel oplossing | op maat aanpasbaar| voor voeding, opladen, AV en laptop docking modules

329,99 € exc BTW
399,29 € inc BTW
Connectiviteitsbox voor vergadertafel
Nieuw
BEZ4MOD
Connectiviteitsbox voor vergadertafel

Vergadertafel module | aanpasbaar | voor toevoegen van voeden, opladen, A/V, of laptop docking module

124,99 € exc BTW
151,24 € inc BTW
Kabel management module voor vergadertafel connectiviteits box
Nieuw
MOD4CABLEH
Kabel management module voor vergadertafel connectiviteits box

Kabelmanagement | inclusief 4x doorvoergat| installeer in BOX4MODULE of BEZ4MOD

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Audio / video module voor vergadertafel connectiviteits box
Nieuw
MOD4AVHD
Audio / video module voor vergadertafel connectiviteits box

Vergader connectiviteit | 4K | HDMI, DP, VGA | inclusief tafel montagesteun

397,99 € exc BTW
481,57 € inc BTW
Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box
Nieuw
MOD4DOCKACPD
Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box

Boardroom docking station | 4K HDMI® | USB-C™ en USB-A | 60W USB-C Power Delivery

556,99 € exc BTW
673,96 € inc BTW
A/V module voor vergadertafel connectiviteit box met HDMI over CAT5/CAT6
Toekomstig
MOD4AVHDBT
A/V module voor vergadertafel connectiviteit box met HDMI over CAT5/CAT6

Boardroom video connectiviteit | HDBaseT™ certificatie| 4K | HDMI®, VGA en DisplayPort™

596,99 € exc BTW
722,36 € inc BTW

Accessoires