StarTech.com

Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven, of gebruik een 5K scherm

Productcode: TB32DP2

  • Sluit twee UHD 4K 60 Hz schermen aan op uw computer via één Thunderbolt 3 poort
  • Voeg een 5K 60 Hz scherm toe aan uw computer door twee DP-kabels op één Thunderbolt 3 poort aan te sluiten.
  • Thunderbolt gecertificeerd
Bekijk meer
  • Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz zonder de systeembronnen uit te putten
  • Neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals high-definition 1920x1200 en 1080p
  • Geen externe voedingsadapter nodig
119,99 € EUR exc BTW
145,19 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze hoogvermogen Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan een computer toevoegen via één Thunderbolt 3 poort, of hij kan worden gebruikt voor de aansluiting van uw Thunderbolt 3 poort op een 5K 60 Hz scherm m.b.v. twee DP-kabels.

De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de Dell™ Precision en Dell XPS modellen. Thunderbolt 3 is een protocol dat gebruik maakt van de USB-C™ connector

Thunderbolt 3 logo

Sluit twee UHD 4K schermen aan op uw computer met een resolutie van 60 Hz

Schema van de Thunderbolt 3-naar-DisplayPort-adapter met één scherm

Met een ongeëvenaarde throughput van 40 Gbps maakt Thunderbolt 3 mogelijk wat eerder onmogelijk was: weergave op twee onafhankelijke schermen via één poort van uw laptop met dubbele 4K-resolutie bij 60 Hz. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende applicaties gebruiken die op twee onafhankelijke schermen voorstelbaar zijn. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met een resolutie tot 4096 x 2160p bij 60 Hz, perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.

Sluit een 5K scherm aan op uw computer met een resolutie van 60 Hz

Schema van de Thunderbolt 3-naar-DisplayPort-adapter met een 5K scherm

Voor nog meer veelzijdigheid kan de Thunderbolt 3 adapter worden gebruikt om twee DisplayPort kanalen op één 5K scherm aan te sluiten. Het gebruik van een Thunderbolt 3 adapter is de enige manier om een 5K scherm aan te sluiten op computers zonder meerdere DP of Thunderbolt 3 poorten, zoals uw Dell Precision 15 3000 serie werkstation.

Ondersteunt dubbele 4K schermen voor efficiënter werken

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Bovendien biedt elk scherm 4K-prestaties, waardoor u over vier keer zoveel schermruimte beschikt als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Geen uitputting van systeembronnen

Met deze adapter blijft uw systeem op maximale snelheid draaien. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz gebruiken en wel op beide schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Omdat de adapter neerwaarts compatibel is met uw high-definition 1080p schermen, is deze adapter een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktop toepassingen.

De TB32DP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Meer informatie over Thunderbolt

De Thunderbolt 3 poorten van uw computer werken mogelijk pas goed nadat u een of meer van de volgende updates op uw computer hebt uitgevoerd:

  • BIOS
  • Thunderbolt firmware
  • Thunderbolt 3 controller stuurprogramma's
  • Thunderbolt 3 software

De vereiste updates zijn afhankelijk van uw computer.

Ga voor een actuele lijst van de betreffende computers en instructies naar http://thunderbolttechnology.net/updates. Als uw fabrikant niet op de Thunderbolt website wordt vermeld, neem dan contact op met uw fabrikant.

NB:

  • Als u een videoadapter gebruikt voor de aansluiting van dit apparaat op een ander scherm dan DisplayPort, zoals HDMI of VGA, is een actieve videoadapter vereist.
  • Om twee schermen bij 4K 60 Hz aan te sluiten, moet uw computersysteem een volledig ingeschakelde Thunderbolt 3 poort hebben die snelheden tot 40 Gbps ondersteunt of de hostcomputer moet dubbele schermen via Thunderbolt 3 ondersteunen.

Toepassingen

Sluit uw computer aan op twee 4K schermen

Gebruik uw Thunderbolt 3 computer om verbinding te maken met een 5K scherm.

Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en Photoshop grafische afbeeldingen

Maak en bewerk 4K video terwijl u geheugenintensieve software gebruikt

Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken

Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen

Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt

Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen

Gebruik uw Thunderbolt 3 computer om verbinding te maken met een 5K scherm.

Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt

Sluit uw Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP monitors

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
AV-uitgang DisplayPort
Prestaties
Maximale digitale resoluties Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Ondersteunde resoluties 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

NB: De adapter kan 5120×2880 (5K) ondersteunen, wanneer beide DP-uitgangen worden aangesloten op één scherm dat 5K ondersteunt.
Connector(en)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mannelijk Input
Connector B 2 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 500 g [17.6 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Kleur Zilver
Lengte product 220 mm [8.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 naar Dual DP adapter
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Certificaties

Verwante producten

Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter  4K 60Hz - Mac en Windows compatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel
TB32HD2
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)
Ondersteunend material
  • Thunderbolt 3_insert_rev2.pdf

    IMPORTANT
    Your computer’s Thunderbolt 3 ports might not function properly until you update one or more of the following on your computer:

    • - BIOS
    • - Thunderbolt firmware
    • - Thunderbolt 3 controller drivers
    • - Thunderbolt 3 software

    The required updates will vary depending on your computer.

    For an up-to-date-list of affected computers and instructions, visit https://thunderbolttechnology.net/updates. If your manufacturer isn’t listed on the Thunderbolt website, contact your manufacturer.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Components

Thunderbolt™ 3 is the latest version of the Thunderbolt standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of the following:

  • Total bandwidth up to 40Gbps. Data transfer speeds are dependent on the other features that you are using in your setup.
  • USB 3.1 Gen 2 support.
  • 4K 60Hz video on one or two separate displays.
  • 5K 60Hz video on a single display.
  • A 10 GbE network connection between two Thunderbolt 3 compatible computers.
  • Up to six devices daisy-chained from a single Thunderbolt 3 port.
  • Alternate modes, such as DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
  • Bi-directional power delivery up to 100W (not all Thunderbolt 3 devices support power delivery).

USB-C and Thunderbolt 3

Thunderbolt 3 uses the USB-C connector, but not all host connections, cables, and devices with a USB-C connector support Thunderbolt 3. This means that a USB-C device is compatible with a Thunderbolt 3 host connection, but a Thunderbolt 3 device is not compatible with a USB-C host connection. Therefore, it is important to know whether you have a USB-C or a Thunderbolt 3 host, cable, or device.

To determine if your component is a Thunderbolt 3 device, look for the Thunderbolt 3 symbol (shown below). USB-C devices do not include this symbol.  For more information about USB-C, see the following FAQ: https://www.startech.com/faq/usb-c-port-capabilites.

Thunderbolt symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT3MMXM.B.jpg.

Backwards compatibility

If you use an adapter, Thunderbolt 3 host connections are compatible with Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2 devices. You can use the StarTech.com TBT3TBTADAP to make a Thunderbolt 3 host connections backwards compatible.

Thunderbolt 3 devices are not backwards compatible with Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2 host connections.

Thunderbolt 3 uses the USB-C connector, but not all host connections, cables, and devices with a USB-C connector support Thunderbolt 3. This means that a USB-C device is compatible with a Thunderbolt 3 host connection, but a Thunderbolt 3 device is not compatible with a USB-C host connection. Therefore, it is important to know whether you have a USB-C or a Thunderbolt 3 host, cable, or device.

To determine if your component is a Thunderbolt 3 device, look for the Thunderbolt 3 symbol (shown below). USB-C devices do not include this symbol.  For more information about USB-C, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/usb-c-port-capabilites.

Thunderbolt symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT3MMXM.B.jpg.

No, you cannot use this device to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays and you add this device to your setup, your display limit is still three displays.

If you have connected more than one of this device to the same computer and are experiencing display issues, you should make sure that your video card can support the number of displays that you are using in your setup.

This device requires that the Thunderbolt 3 host system provides 15W of bus power to the Thunderbolt 3 port. Thunderbolt 3 host systems that do not provide the full 15W of bus power will not work with this device.  

Refer to the information provided by the manufacturer to confirm the power delivery capabilities of your host system.

Hoe gaat u te werk

To check which version of the Thunderbolt™ software, NVM firmware, and drivers you are running, do the following:

  1. Click Start.
  2. Type Thunderbolt and click on the search result.
  3. In the system tray, right-click the Thunderbolt icon.
  4. Click Settings > Details.

Review the versions of the software package, NVM firmware, PD firmware, and drivers.  If you are not running the latest versions, navigate to the manufacturer’s website and download the latest versions. 

When you connect a Thunderbolt™ device to any Windows operating system that can support Thunderbolt 3, a pop-up message appears. To use your device, complete the following:

  1. In the New Thunderbolt devices have been attached pop-up message, click OK.
  2. In the User Account Control pop-up message, click Yes.
  3. In the Approve Thunderbolt Devices pop-up message, do one of the following:
    • If you want to authorize your Thunderbolt devices every time that you connect them, select Connect Only Once in the drop-down list.
    • If you want to authorize your Thunderbolt devices only once, select Always Connect in the drop-down list.
  4. Click OK.

If you accidentally set your Thunderbolt device to Do Not Connect in step three above, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-denied-authentication.

If you accidentally set a Thunderbolt™3 device to not connect to your computer when prompted by the system, you can force the software to prompt you again for authentication. To do so, complete the following:

  1. Right-click the Thunderbolt icon.
  2. Click Approve Attached Devices.
  3. Select the Thunderbolt 3 port that you want to authenticate.

You can use the Thunderbolt™ software to manage your Thunderbolt 3 devices on a computer running a version of Windows. To manage your Thunderbolt 3 devices, complete the following:

  1. Click Start.
  2. Type Thunderbolt and click on the search result.
  3. Right-click the Thunderbolt icon.
  4. Click Manage Approved Devices.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

If your computer is not detecting your Thunderbolt™ 3 device, try the following:

  • Update the Thunderbolt software on your Thunderbolt 3 host device.
  • Update the Thunderbolt controller NVM firmware on your Thunderbolt 3 host device.
  • Update the Thunderbolt controller drivers.
  • Update your motherboard BIOS or UEFI.

For more information about how to update the software, firmware, drivers, and BIOS or UEFI, refer to the website of the manufacturer of the Thunderbolt 3 host device. The following website includes links to some of the manufacturers of Thunderbolt 3 host devices: https://thunderbolttechnology.net/updates. If the manufacturer of your host device is not listed, you should contact the manufacturer or refer to their website for more information.

For more information about how to check which version of the Thunderbolt software and firmware you are currently using, see the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-check-software-firmware.

For more information about Thunderbolt 3 host system and motherboard compatibility, refer to the Thunderbolt 3 Compatibility and Troubleshooting guide.

If you are only getting a single display to work with your Thunderbolt™3 device, make sure that your Thunderbolt 3 host device can support two separate DisplayPort lines over Thunderbolt 3. 

While Thunderbolt 3 supports dual monitors over a single connection, not all Thunderbolt 3 host devices are designed to meet this requirement. If your Thunderbolt 3 host device does not meet this requirement, you cannot troubleshoot this issue with software, firmware, or driver updates, and you cannot use this device to achieve dual displays over Thunderbolt 3. If you are not sure whether your Thunderbolt 3 host device supports dual monitors, contact your Thunderbolt 3 host device manufacturer.

If you confirmed that your Thunderbolt 3 host device does support dual monitors and you are only seeing a single display, see the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-update-software-firmware.

For more information about Thunderbolt 3 host system and motherboard compatibility, refer to the Thunderbolt 3 Compatibility and Troubleshooting guide.

If you receive an error message that your Thunderbolt device is not certified for PC use, try the following to resolve the issue:

  1. Click Start.
  2. Type Thunderbolt and click the search result.
  3. In the system tray, right-click the Thunderbolt icon.
  4. Click Settings.
  5. Clear the Only allow Thunderbolt Devices that have been certified for PC check box.

To use a Thunderbolt 3 adapter to output to a display at 60Hz, your monitor must support the refresh rate and you need to set the monitor to work at 60Hz. By default, most monitors are set to DP1.1, which will not work with this Thunderbolt 3 device when you use a display at 60Hz. In most cases, you need to set your monitor's DisplayPort settings to DP1.2.

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.2. For more information about changing your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.