StarTech.com

1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2DPMM1MW

  • Alles-in-een design, en dus geen extra adapters en kabels nodig
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar DisplayPort-kabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DisplayPort-scherm of -projector, op een afstand tot 1 m. 

De adapter werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13 en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Naadloze, nette installatie met uw MacBook of HP ENVY

Deze 1 m lange DisplayPort-kabel biedt een compacte aansluiting die een overvloed aan adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Met zijn volledig witte design is deze USB-C kabel een mooie accessoire voor uw HP ENVY of MacBook met USB-C. Als u op zoek bent naar een langere witte USB-C naar DisplayPort kabel, biedt StarTech.com ook een witte 1,8 m  USB-C naar DP kabel (CDP2DPMM6W).

De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw Mac en HP ENVY, maar werkt ook met elke USB-C computer die DisplayPort ALT Mode ondersteunt, zoals uw Dell XPS, Ultrabook™ of andere Windows® laptop. Als u echter een zwarte kabel zoekt die bij uw werkstation past, biedt StarTech.com een volledig assortiment zwarte USB-C naar DisplayPort kabels inclusief: een zwarte 1 m USB-C naar DP kabel (CDP2DPMM1MB) en een zwarte 1,8 m USB-C naar DP kabel (CDP2DPMM6B), waardoor u de juiste kleur en kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt en u zich geen zorgen hoeft te maken of u hem al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K bij 60 Hz

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K 60 Hz beeldscherm of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.  

De adapter is ook nog neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie, zoals 1080p, en is een geweldige accessoire voor thuis of op kantoor.

De CDP2DPMM1MW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer hem in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 20%-70% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kleur Wit
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW