StarTech.com

USB-C naar DisplayPort adapter met USB Power Delivery 60W - 4K 60Hz

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om DisplayPort-video weer te geven en de laptop op te laden

Productcode: CDP2DPUCP

  • Laad uw laptop en geef DisplayPort-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
  • Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
Bekijk meer
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™ naar DisplayPort adapter kunt u uw laptop of MacBook via USB Type-C™ op een DisplayPort-scherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u video op een DisplayPort-scherm weergeeft.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. Deze adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Laadt uw laptop

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via één poort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Stimuleert mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij is de perfecte accessoire voor uw MacBook of andere USB-C computer, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Eenvoudig aan te sluiten

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt. Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

Behoudt verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven. 4K resolutie biedt u extra schermruimte zodat u gedetailleerde werkzaamheden kunt vereenvoudigen zoals het bewerken van video en het bekijken van grote spreadsheets.

Zelfs als u geen 4K gebruikt, ondersteunt de adapter high-definition 1080p en lagere resoluties, waardoor deze adapter gegarandeerd prima werkt met elk DP-scherm waarmee u verbinding moet maken.

De CDP2DPUCP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector

Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Voeding
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43 mm [1.7 in]
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 100 mm [3.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 187 mm [7.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Certificaties

Verwante producten

USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit
CDP2HDUACPW
USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit

USB-C™ video adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 compatibel

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart
CDP2DVIUCP
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit
CDP2DVIUCPW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires