StarTech.com

USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

Productcode: MSTCDP123DP

  • Maximaliseer uw productiviteit door drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Sluit bijna elke tv, beeldscherm of project aan met de ondersteuning van voordelige adapters (apart verkrijgbaar)
Bekijk meer
  • Ondersteunt resoluties tot 4K tegelijkertijd op twee schermen
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Poorten 3
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30hz
Ondersteunde resoluties

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 3 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Your USB-C equipped device must support video (DP alt mode) to work with this adapter
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 86 g [3 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kabellengte 322 mm [12.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MST hub
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10, 8.1, 8

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub
MSTMDP123HD
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

166,99 € exc BTW
202,06 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub
MSTDP122DP
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub
MSTDP123DP
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTDP124DP
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW

Accessoires