StarTech.com

3 m USB-C naar DVI kabel - 1920 x 1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2DVI3MBNL

  • Plaats uw apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt, met minder kabelwarboel
  • 3 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar DVI adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DVI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 3 m en werkt met USB-C-apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Hij is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 3 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor kortere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar DVI kabel (CDP2DVIMM1MB) en 2 m USB-C naar DVI kabel (CDP2DVIMM2MB), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw DVI-schermen met hoge resolutie, perfect voor multitasking op DVI-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2DVI3MBNL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een DVI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DVI-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI-D
Chipsetcode VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Poorten 1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Systeem- en kabelvereisten Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter
Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 141 g [5 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3000 mm [118.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI-kabel

Certificaties

Verwante producten

3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart
CDP2VGA3MBNL
3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD1MWNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD2MBNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD1MBNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD2MWNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD3MWNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW