StarTech.com

2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2HD2MWNL

  • Verminder kabelwarboel met een 2 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Een stijlvolle uitstraling die goed past bij uw witte monitors
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze witte kabeladapter ziet er niet alleen geweldig uit naast computers die overeenkomen met 'look & feel' van laptops als uw MacBook of HP® ENVY, maar werkt ook met elke USB-C computer die HDMI ondersteunt. Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette en professionele installatie.

Voor kortere en langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar HDMI-kabel (CDP2HD1MWNL) en een 3 m USB-C naar HDMI-kabel (CDP2HD3MWNL), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K 60 Hz beeldscherm of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm. 

De adapter is ook nog neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie, zoals 1080p, en is dus een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of en in andere HD-werkomgevingen, terwijl deze kabel dankzij 4K 60 Hz ook op de toekomst is voorbereid.

De CDP2HD2MWNL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw HDMI-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2000 mm [78.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-kabel

Certificaties

Verwante producten

3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD3MWNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD1MWNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD1MBNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD2MBNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD3MBNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB
USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.