StarTech.com

1 m USB-C naar Mini DisplayPort kabel - 4K 60Hz - zwart

Gebruik deze kabel om uw USB Type-C-computer direct en zonder aanvullende adapters op een Mini DisplayPort-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2MDPMM1MB

  • Verminder kabelwarboel met een 1 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Deze USB-C™ naar Mini DisplayPort adapterkabel biedt een gemakkelijke oplossing voor het rechtstreeks aansluiten van uw DisplayPort over het USB Type-C™-apparaat op uw Mini DP monitor. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 1 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor langere verbindingen bieden wij ook een 1,8 m USB-C naar Mini DisplayPort-kabel (CDP2MDPMM6B), waardoor u de door u best passende kabellengte kunt kiezen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K 60 Hz beeldscherm of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm. 

De adapter is ook nog neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie, zoals 1080p, en is dus een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of en in andere HD-werkomgevingen, en met 4K 60 Hz ondersteuning is deze kabel ook al op de toekomst voorbereid.

De CDP2MDPMM1MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit uw BYOD MacBook of Dell XPS met USB-C aan op een beschikbaar Mini DisplayPort-scherm op het werk

Sluit een mDP-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Sluit een tweede USB-C laptop aan op de mDP poort van uw 2009 of 2010 iMac, en gebruik uw iMac als scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang Mini-DisplayPort
Chipsetcode STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 25%-60% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar Mini DisplayPort-kabel

Certificaties

Verwante producten

3m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM3MW
3m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM1MW
1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
1.8 m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM6W
1.8 m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
1,8 m USB-C naar Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - zwart
CDP2MDPMM6B
1,8 m USB-C naar Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - zwart

Gebruik deze kabel om uw USB Type-C-computer direct en zonder aanvullende adapters op een Mini DisplayPort-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar Mini DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2MDP
USB-C naar Mini DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Gebruik deze USB C naar mDP adapter om uw USB Type C computer op een Mini DisplayPort scherm aan te sluiten

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW