StarTech.com

USB-C naar VGA video adapter met USB Power Delivery - 1920 x 1200 - wit

Sluit uw USB Type-C™ laptop aan op een VGA-scherm, en laad uw laptop met een USB-C laadkabel

Productcode: CDP2VGAUCPW

  • Laad uw laptop en geef VGA-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD-videoresoluties tot 1920x1200
47,99 € EUR exc BTW
58,07 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C naar VGA adapter kunt u een USB-C laptop, zoals uw MacBook of Macbook Pro, op een VGA-scherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u video op een VGA-scherm weergeeft.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. Deze adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook met USB-C

Met zijn volledig witte design en ondersteuning van USB Power Delivery is deze USB-C videoadapter de perfecte accessoire voor uw met USB-C uitgevoerde MacBook. De adapter is compact en lichtgewicht en past daarom gemakkelijk in uw MacBook-tas of draagtas, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw MacBook of HP® ENVY, maar werkt ook met elke USB-C computer die DisplayPort ALT Mode ondersteunt, zoals uw Windows® laptop.

Laadt uw laptop

In tegenstelling tot sommige videoadapters die de USB-C oplaadpoort van uw laptop gebruiken, terwijl u video weergeeft, waardoor u uw computer niet kunt opladen, heeft deze videoadapter een extra USB-C poort speciaal voor USB Power Delivery. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen, zelfs wanneer u video weergeeft, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra poort aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops die slechts één USB-C poort hebben.

Stimuleert mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Eenvoudig aan te sluiten

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, waardoor u uw apparaat tijdens presentaties of bij het delen van informatie kunt aansluiten zonder dat er problemen ontstaan en zonder u in verlegenheid te brengen.

Behoudt haarscherpe beeldkwaliteit

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB-C-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De CDP2VGAUCPW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) VGA-tv, -scherm of -projector

Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Convertertype Adapters
Poorten 2
Uitgangssignaal VGA
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA adapter

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort - wit
CDP2HDUACPW
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort - wit

Sluit uw USB Type-C laptop aan op een HDMI-scherm en een USB Type-A randapparaat, en voed en laad uw laptop

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar VGA Video Adapter met USB Power Delivery - 2048x1280
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA Video Adapter met USB Power Delivery - 2048x1280

Sluit uw USB Type-C™ laptop aan op een VGA-scherm, en laad uw laptop met een USB-C laadkabel

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar HDMI Video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz
CDP2HDUCP
USB-C naar HDMI Video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0 and DisplayPort Alternate Mode:

  • The USB-C host connection.
  • The USB-C cable.
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station).

To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.

For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Your laptop might not support Power Delivery or might have specific charging requirements. For example, if your laptop requires exactly 60W of power and an adapter consumes some of the 60W, your laptop might not recognize that it is getting enough power.

For more information about Power Delivery, refer to the manufacturer of your hardware.