StarTech.com

AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

Productcode: CDPVGDVHDB

  • 3-in-1-adapter - USB-C naar VGA, USB-C naar DVI en USB-C naar HDMI
  • Maximale mobiliteit met geïntegreerde kabelmanager
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
Bekijk meer
  • Plug & play installatie
  • Compact
  • Lichtgewicht
  • Compatibel met USB Type-C Thunderbolt 3 apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-signaal.
89,99 € EUR exc BTW
108,89 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB-C computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw computer een DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen.

Stijlvolle connectiviteit voor uw USB-C laptop

Foto van de adapter aangesloten op de Dell XPS

Deze adapter wordt geleverd met een geïntegreerde zwarte USB-C kabel en werkt prima met uw Dell XPS™, MacBook en elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt.

Alles-in-een videoconnectiviteit, handig voor op reis

In plaats van drie aparte videoadapters in uw laptoptas mee te nemen, biedt deze 3-in-1 adapter u alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de USB Type-C poort van uw laptop aansluiten op bijna elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

Innovatieve, geïntegreerde kabelmanager

De adapter heeft een geïntegreerde kabelmanager. Plaats de kabel gewoon op aan de zijkant van de adapter waarmee u de adapter snel en veilig kunt opbergen tijdens het reizen, de adapter kunt u hiermee netjes in uw reistas bewaren.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De HDMI-uitgang van deze reisadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal.

De CDPVGDVHDB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: 

  • macOS 10.12.6 of later is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook.

  • Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.

Toepassingen

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op vrijwel elke scherm

Sluit uw BYOD Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook of andere met USB-C uitgeruste laptop of tablet aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk

Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, om als tweede scherm te gebruiken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
DVI-D
VGA
Chipsetcode Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC
Prestaties
Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties HDMI-uitgang - 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie macOS 10.12.6 of hoger is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook
Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.
Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 67 g [2.4 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kabellengte 90 mm [3.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 110 mm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C reisadapter

Certificaties

Verwante producten

Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA
CDPVGDVHDBP
USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA

Bewaar deze USB-C adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op bijna elk(e) scherm, tv of projector

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE -USB 3.0
DKT30CHV
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE -USB 3.0

Verander uw laptop in een compact werkstation waar u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van video, gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Laad uw laptop op met USB-C en maak een werkstation waar u wilt, met DVI videoweergave, gigabit Ethernet en een USB-A poort

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor Laptops - 4K HDMI of VGA - GbE - USB 3.0 - wit / zilver
DKT30CHVW
USB-C multiport adapter voor Laptops - 4K HDMI of VGA - GbE - USB 3.0 - wit / zilver

Verander een laptop in een compact werkstation waar u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van 4K video, gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C™ (5 Gbps)

111,99 € exc BTW
135,51 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - USB-A
DKT30CHD
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - USB-A

Voeg HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A en USB-C poorten (5 Gbps) toe aan uw laptop via één USB Type-C™ kabel

104,99 € exc BTW
127,04 € inc BTW
USB-C naar VGA multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort
CDP2VGAUACP
USB-C naar VGA multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort

Sluit uw USB Type-C laptop aan op een VGA-scherm en een USB Type-A randapparaat, en voed en laad uw laptop

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
USB-C Multiport laptop adapter - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - zilver & wit
DKT30CHPDW
USB-C Multiport laptop adapter - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - zilver & wit

Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en creëer een werkstation vrijwel overal waar u heen gaat, door toevoeging van 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten

113,99 € exc BTW
137,93 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met power delivery en USB-A poort
CDP2HDUACP
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met power delivery en USB-A poort

Sluit uw USB Type-C laptop aan op een HDMI-scherm en een USB Type-A randapparaat, en voed en laad uw laptop

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort - wit
CDP2HDUACPW
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort - wit

Sluit uw USB Type-C laptop aan op een HDMI-scherm en een USB Type-A randapparaat, en voed en laad uw laptop

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0

Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en creëer een werkstation vrijwel overal waar u heen gaat, door toevoeging van 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
USB-C 6-in-1 multiport adapter - SD kaartlezer - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
USB-C 6-in-1 multiport adapter - SD kaartlezer - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Voeg meer connectiviteit toe aan uw MacBook of andere USB-C laptop, met 4K video, gigabit Ethernet, twee USB 3.0 poorten en een SD-kaartlezer, plus voeding en opladen terwijl u werkt

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
USB-C Dual-Monitor docking station voor Windows laptops - MST en Power Delivery - 4K 60W
MST30C2DPPD
USB-C Dual-Monitor docking station voor Windows laptops - MST en Power Delivery - 4K 60W

Voed en laad uw laptop op via USB Type-C (5 Gbps), en maak een op MST gebaseerd werkstation met twee schermen

280,99 € exc BTW
340,00 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter
MDP2VGDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit
MDP2VGDVHDW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

108,99 € exc BTW
131,88 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.