StarTech.com

3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2VGA3MBNL

  • Plaats uw apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt, met minder kabelwarboel
  • 3 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Realtek - RTD2166
Realtek - RTS5404
Poorten 1
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200 or 1080p
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 130 g [4.6 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3000 mm [118.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA-kabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart
CDP2VGA3MBNL
3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart
CDP2VGA3MBNL
3 m USB-C naar VGA kabel - 1920 x 1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD1MWNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD2MBNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Creëer een nette werkplek door uw USB-C™ computer direct op een HDMI-scherm aan te sluiten, zonder extra adapters

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
1m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - zwart
CDP2HD1MBNL
1m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD2MWNL
2m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
3m USB C naar HDMI kabel -  4K bij 60Hz - wit
CDP2HD3MWNL
3m USB C naar HDMI kabel - 4K bij 60Hz - wit

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW