×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
40x10mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en LP4
Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 40mm ventilator op kogellagers
Productcode: FAN4X1LP4
- Dubbele kogellagers
- LP4 Molex voedingsaansluitingen
Overzicht
Deze 40mmx10mm koelventilator is een perfecte aanvulling of vervanging voor het handhaven van de juiste temperatuur in uw computerbehuizing.
De ventilator kan worden gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de voeding van de pc en is voorzien van dubbele kogellagers voor een stille en betrouwbare werking.
StarTech.com Voordeel
- Dubbele kogellagers zorgen voor betrouwbaarheid en langere levensduur
- Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1588217 | |
Tech Data - Netherlands | 4428489 | |
UPC Code | 065030786348 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 2 | |
Lagertype ventilator | Kogellager | |
Prestaties | ||
Geluidsniveau | 23 dBA | |
Luchtverplaatsing | 5.22 CFM | |
Toerental ventilator | 5000 | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk | |
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk | ||
Voeding | ||
Ingangsspanning | 12 DC | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10 to 80 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 10 mm [0.4 in] | |
Gewicht product | 21 g [0.7 oz] | |
Hoogte product | 40 mm [1.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 40 mm [1.6 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 36 g [1.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 4 cm Ventilator |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
FAN4X1LP4_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.