StarTech.com

60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

Productcode: FAN6X2TX3

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
  • Inclusief adapter van 3-pins naar 4-pins LP4 Molex
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 28 dBA
Luchtverplaatsing 21.46 CFM
Toerental ventilator 4500
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10 to 80
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 6 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 67 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60 mm 3-pins koelventilator
1 - 3-pins naar LP4 adapter

Certificaties

Verwante producten

60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3
FAN6X25TX3H
60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator met hoge luchtstroom

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60x10mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW