StarTech.com

60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator met hoge luchtstroom

Productcode: FAN6X25TX3H

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
  • Hoger bedrijfstoerental van 5000 rpm
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 30 dBA
Luchtverplaatsing 26.63 CFM
Toerental ventilator 5000
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 228.6 mm [9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 26 mm [1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60 mm 3-pins koelventilator

Certificaties

Verwante producten

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60x10mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW