StarTech.com

CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing

Verander uw CFast-kaart in een 2,5 inch SATA-schijf voor snellere datatransmissie

Productcode: CFAST2SAT25

  • Gebruik uw CFast-kaart als een 2,5 inch SATA SSD
  • Ondersteunt SATA III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
  • SATA en voedingscombiconnector (7- + 15-polig) - identiek aan een 2,5 inch SATA harde schijf
Bekijk meer
  • Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop worden geïnstalleerd
  • Duurzame beschermende behuizing
  • Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van stuurprogramma's of software vereist
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Interface SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n) 3.3mm
5mm
Schijfgrootte CFast (I/II Card)
Schijftype CFast 2.0, 1.0
Prestaties
Aantal plaatsingen 10.000
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
MTBF 50.000
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Type opslagmedium CFast (I/II Card)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Stekker
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69 mm [2.7 in]
Gewicht product 54 g [1.9 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 99 mm [3.9 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - CFast-kaart-naar-SATA-converter
1 - Set montageschroeven
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een 40- of 44-pins IDE-aansluiting

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Accessoires