Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDubbele M.2 NGFF SATA adapter met RAID
Installeer twee M.2 SSD's in een 2,5 inch bay om een krachtige opslag met configureerbare RAID te maken
Productcode: 25S22M2NGFFR
- Installeer twee M.2 NGFF SSD's in één 2,5 inch SATA bay en bouw een krachtige RAID array
- Ondersteunt RAID 0, RAID 1, spanning of JBOD
- Voeg M.2 SSD-prestaties toe aan elk computersysteem door M.2 in SATA om te zetten
- Bescherm uw M.2 (NGFF) SSD's in elke 2,5 inch applicatie met een omsloten behuizing
- Ondersteunt TRIM om stabiele prestaties van uw M.2 SSD's te helpen garanderen
- Ondersteunt SATA I/II/III (tot 6 Gbps)
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Brede compatibiliteit met ondersteuning van de meest gebruikelijke SATA M.2 SSD's (2230, 2242, 2260, 2280)
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Versnel uw systeemprestaties door de capaciteit, snelheid en beveiliging van uw data-opslag te verbeteren Met deze 2-schijfs M.2-naar-SATA-adapter kunt u twee M.2 solid-state drives in één 2,5 inch drive bay installeren en een krachtige RAID array configureren.
Bouw een RAID array om uw systeemprestaties te verbeteren
De dubbele M.2 naar SATA adapter ondersteunt meerdere RAID-modi (RAID 0, 1, BIG), waardoor u een grotere SSD-capaciteit of dataredundantie kunt bereiken, afhankelijk van de door u gekozen RAID-modus. De SSD-adapter ondersteunt ook niet-RAID gebruik (JBOD) wanneer gecombineerd met een poortvermenigvuldigende SATA controller, zodat beide schijven onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt.
Optimaliseer bestandstransmissiesnelheden
Met de dubbele SSD-adapter kunt u alle mogelijkheden van uw SATA III controller benutten. Door M.2 SSD's te gebruiken in plaats van een platterschijf worden knelpunten bij uw datatransmissie verminderd en beschikt u over bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. M.2 SSD's besparen u ook geld door verlaging van het stroomverbruik vergeleken met normale platterschijven.
De M.2 NGFF SATA RAID adapter ondersteunt ook TRIM ter verbetering van de stabiliteit en prestatie van uw M.2 NGFF SSD's.
Zorg voor betrouwbare schijfbescherming
De M.2 naar SATA adapter heeft een omsloten behuizing die uw NGFF (Next Generation Form Factor) SSD beschermt. De extra bescherming zorgt voor gemoedsrust bij het gebruik van uw M.2 schijven voor applicaties die extra duurzaamheid vereisen zoals hot-swap drive bays of externe SATA docking stations.
De 25S22M2NGFFR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Voeg dataredundantie toe aan uw systeem, door toevoeging van een gespiegelde SSD (RAID 1)
Verhoog de opslagcapaciteit van uw systeem door toevoeging van een extra SSD in een RAID array (RAID 0/BIG)
Verander twee ongebruikte M.2 schijven in een normale 2,5 inch SATA solid state drive
Back-up en herstel data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard SATA-computer
Gebruik M.2 schijven in elke 2,5 inch SATA-applicatie
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3153187 | |
Tech Data - Netherlands | 4462147 | |
UPC Code | 065030863315 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 2 | |
Chipsetcode | ASMedia - ASM1092R | |
Interface | SATA | |
Ondersteunde schijfhoogte(n) | 2230 | |
2242 | ||
2260 | ||
2280 | ||
Schijfgrootte | 22m - M.2 NGFF | |
Schijfinstallatie | Vast | |
Schijftype | M.2 SATA (NGFF, B-Key) | |
Prestaties | ||
Algemene specificaties | Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's | |
Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbps | |
MTBF | 500000 | |
Ondersteunde RAID-niveaus | RAID 0 (stripe) | |
RAID 1 (mirror) | ||
JBOD - (Just a Bunch of Disks) | ||
BIG (span of lineair) | ||
Port-multiplier | Ja | |
RAID | Ja | |
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 2 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Mannelijk | |
Schijfaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 2 - Schijffout | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 70 mm [2.8 in] | |
Gewicht product | 55 g [1.9 oz] | |
Hoogte product | 8 mm [0.3 in] | |
Kleur | Zwart & Zilver | |
Lengte product | 99 mm [3.9 in] | |
Type behuizing | Staal en kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 118 g [4.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Dubbele M.2 NGFF SATA RAID adapter | |
2 - M.2 schijfmontagemiddelen | ||
4 - Schroeven | ||
1 - Mini-schroevendraaier | ||
1 - Verkorte handleiding |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD
SATA-naar-mSATA SSD-adapter – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart voor poortmontage
Verander een SATA-hostverbinding in een mSATA-poort
IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter
Sluit uw SATA harde schijf of Blu-ray-/dvd-/cd-rom-schijf aan op een IDE-moederbord
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – SATA-naar-Mini SATA-converterkaart
Monteer een mSATA SSD op uw standaard of kleine-vormfactordesktopcomputer met een standaard SATA-hostverbinding
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart
Verander een mSATA-hostverbinding in een standaard SATA-poort
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD
Accessoires
30 cm Vergrendelbare SATA-kabel
Vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven
20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F
Veilig vergrendelbare SATA-kabel voor nieuwe moederborden en SATA harde schijven
30 cm SATA Serial ATA Kabel
Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.
45 cm SATA Serial ATA Kabel
Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.
45cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links - F/F
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes
45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel
Breng een linkshoekige verbinding met uw SATA-schijf tot stand, voor installatie in smalle plekken
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable
Power your Internal SATA hard drive from an LP4 / Molex connector on your Power Supply
45 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes
60cm SATA Serial ATA Kabel
Deze hoogwaardige SATA-kabel is ontworpen voor het aansluiten van SATA-schijven zelfs in kleine ruimtes.
60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes
15cm Haakse SATA naar SATA Kabel naar Links
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay
Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay
Monteer twee 2,5 inch SATA SSD's/HDD's in één 3,5 inch drive bay
15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M
Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector
Productondersteuning
Drivers en downloads
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Although M.2 SSDs come in similar form factors, only an M.2 SATA drive with an NGFF B key will operate with this device. M.2 drives that are PCIe or have a different key position are not compatible with this device.
This device can adapt an M.2 SATA drive to standard SATA connections, which is not possible for a PCIe based M.2 drive. The key type refers to the connector type on the M.2 SATA drive. B key can be M.2 PCIe x2 or SATA, so it is important that you check the specifications of the drive to see if it supports SATA.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.
Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.
RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.
The following are terms that are normally used in connection with RAID:
- Striping: data is split between multiple disks.
- Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
- Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.
Different RAID levels exist for different application requirements.
Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:
RAID mode | Description | Operation | Advantages | Disadvantages | Recovery |
RAID 0 | Striped disks | Data is split evenly between two or more disks. | Large size and the fastest speed. | No redundancy. | If one or more drives fails, this results in array failure. |
RAID 1 | Mirrored disks | Two or more drives have identical data on them. | A single drive failure will not result in data loss. | Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. | Only one drive is needed for recovery. |
RAID 3 | Striped set with dedicated parity | Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. | High speeds for sequential read/write operations. | Poor performance for multiple simultaneous instructions. | A single drive failure will rebuild. |
RAID 5 | Striped disks with distributed parity | Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. | Large size, fast speed, and redundancy. | The total array size is reduced by parity. | A single drive failure will rebuild. |
RAID 10 | 1+0; Striped set of Mirrored Subset | Four or more drives are made into two mirrors that are striped. | Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. | No parity. | Only one drive in a mirrored set can fail. |
JBOD | Just a Bunch Of Disks | Any number of drives are accessed independently by the operating system. | Software RAID modes can be used. | Hardware RAID may have better performance. | N/A |
Big | Spanning or Concatenation | Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. | Creates a very large and simple array. |
No redundancy. |
N/A |
Clone | RAID 1 + Spare |
Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure. |
Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. | Spare drive is not accessible to the user. | Only one drive is needed for recovery. |
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.
If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.
Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.
RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.
Rebuild a RAID array
With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.
RAID mode | Max # of failed drives | Procedure |
RAID 1 | Only one drive is needed for recovery. |
The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process. |
RAID 3 | Single drive failure will rebuild. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
RAID 5 | Single drive failure will rebuild. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
RAID 10 | Only one drive in a mirrored set can fail. |
Note: Do not change the order of the drives.
|
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.