StarTech.com
Niet meer leverbaar

2x 3,5 inch USB 3.0 Verwisselbare SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade met Ventilator

Sluit twee verwisselbare SATA-harde schijven aan via een enkele USB 3.0-verbinding

Productcode: SAT3520U3R

  • Ontwerp zonder lade: 3,5 inch schijven zijn niet gemonteerd in een lade of behuizing / chassis
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • RAID-ondersteuning: 0, 1, BIG (lineair), JBOD
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik
  • 55mm koelventilator
  • Afsluitbare deurtjes
  • LED-indicatoren voor voeding en activiteit
  • Plug-and-play en hot-swappable
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De SAT3520U3R USB 3.0 naar 2x 3,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade maakt het toevoegen van snelle externe opslagmedia gemakkelijk, door twee 3,5 inch interne SATA harde schijven om te zetten in een externe harde schijf. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4 TB per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De behuizing is uitgevoerd zonder lade zodat u de harde schijf niet in een behuizing of lade hoeft te monteren en bevestigen, voor een snelle en gemakkelijke installatie of verwijdering.

Het gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface, die tot 10 keer sneller is dan USB 2.0, maakt de opslag en overdracht van grote bestanden sneller dan ooit, terwijl het ook nog steeds kan worden gebruikt op oudere USB 2.0-systemen. Door de ingebouwde RAID-functionaliteit (0, 1, BIG, JBOD) kunnen de twee schijven worden gecombineerd ten bate van snelheid, redundantie of capaciteit, of zelfs worden gebruikt als afzonderlijke schijven, naar gelang de situatie.

StarTech.com Voordeel

  • SuperSpeed USB 3.0-technologie zorgt voor een snelle toegang tot externe opslagmedia, maar is nog steeds achterwaarts compatibel met USB 2.0
  • Installeer of verwijder snel en eenvoudig harde schijven uit de behuizing met dit innovatieve ontwerp zonder lade
  • Ingebouwde ondersteuning voor de RAID-functies 0, 1, JBOD en Lineair komt tegemoet aan vrijwel alle persoonlijke / zakelijke behoeften

Toepassingen

Externe opslag die gemakkelijk tussen verschillende computersystemen kan worden uitgewisseld

Breid de opslagcapaciteit van een laptop of geïntegreerd systeem (kleine vormfactor) uit met een externe harde schijf

Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden gewerkt met zeer grote bestanden

Extra opslagcapaciteit voor back-ups / archivering voor IT-professionals

Zet ongebruikte SATA harde schijven om in extra externe opslag

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JMS551
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 55 mm
Prestaties
Aantal plaatsingen 15, 000 cycles
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 4 TB of minder per bay (8 TB totaal)
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
RAID Ja
Temperatuuralarm Nee
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Activiteit (blauw)
2 - Power (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 858 g [30.3 oz]
Hoogte product 135 mm [5.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 210 mm [8.3 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1545 g [54.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Harde Schijf Behuizing
1 - USB 3.0-kabel
3 - Voedingskabel (NA/GB/EU)
1 - Universele voedingsadapter
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

Note: Any data currently on the drives will be lost during this process. You need to back up all of your data before you set a RAID mode.

To set up a RAID mode, complete the following:

  1. Turn on the hard drive enclosure.
  2. Set the RAID switch to the RAID mode that you want to set.
  3. Press the RESET button.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.