Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Blader door Producten...

2,5 inch USB 3.0 externe harde-schijfbehuizing met virtuele ISO - draagbare externe SATA HDD

Productcode: S2510BU3ISO

Verander een 2,5” SATA harde schijf in drie onafhankelijke virtuele optische drives, of een draagbare USB 3.0 opslagoplossing

Eigenschappen
  • Voor het monteren van virtuele rom's en/of als externe opslagoplossing

  • Op hardware gebaseerde ISO-emulatie

  • SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

Meer functies . . .
  • Geen software of drivers nodig

  • Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

MISCNL CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € inc BTW

ID: S2510BU3ISO

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

ISO-schijfemulatie is een ideale oplossing voor computers zonder optische schijven (bijv. Ultrabooks™, Netbooks). Met behulp van op hardware gebaseerde ISO-emulatie kunt u met de S2510BU3ISO USB 3.0 HDD virtuele ISO-behuizing gemakkelijk max. 3 verschillende Blu-ray-/dvd-/cd-rom-beelden creëren en monteren, voor maximale prestaties en zonder de problemen en onkosten van gecompliceerde virtuele ISO-software.

Met deze behuizing kunt u bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een externe virtuele ROM-schijf via een USB-poort (optimale prestatie met USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

De behuizing ondersteunt harde schijven met een grote capaciteit (tot 2 TB), en fungeert ook als een standaard externe harde-schijfbehuizing die kan worden gebruikt om uitbreiding van de systeemopslag en back-upmogelijkheden te maximaliseren.

De S2510BU3ISO virtuele ISO HDD-behuizing wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • Op hardware gebaseerde ISO-emulatie is snel en platformonafhankelijk, waardoor geen software of stuurprogramma hoeft te worden geïnstalleerd
  • SuperSpeed ??USB 3.0 zorgt voor snellere overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, maar blijft achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Handig voor helpdesks voor het installeren/beeldherstel van software en besturingssystemen zonder optische drives (bijv. Ultrabooks, Netbooks)
  • Bewaar max. 3 ISO-bestanden van vaak geïnstalleerde applicaties voor draagbaar gemak
  • Breid de opslagcapaciteit van een systeem uit met een externe schijf voor back-up / archivering
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Fujitsu - MB86C311
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Prestaties
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit 2 TB
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor ISO-functionaliteit moet de schijf naar MBR worden geconfigureerd en een NTFS geformatteerde partitie hebben
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB 3.0 of 2.0 poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - HDD
1 - iSO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 135 mm [5.3 in]
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 2,5 inch SATA HDD-behuizing met ISO
1 - 78 cm USB 3.0-kabel
1 - Draagtas
1 - Handleiding
Certificaties
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

USB 3.0-kabels (5)

1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Blauw M/F
USB3SEXT1M

1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Blauw M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1 meter

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
USB3SEXT1MBK

1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1 meter

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F
USB3SEXT5DSK

1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F

Verleg een USB 3.0-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
USB3SEXT6BK

1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1,8 meter

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F
USB3SEXTAA6

1,8 m SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A - M/F

Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met een extra 1,8 m

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

USB 3.0-kaarten (7)

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

2-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-voeding
PCIUSB3S22

2-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-voeding

Voeg via een PCI-sleuf 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer

81,99 € exc BTW
99,21 € inc BTW

4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding
PCIUSB3S4

4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

Voeg 4 SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer via een PCI-sleuf

91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.