StarTech.com

4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID

Wilt u ook graag meer bandbreedte? Hier is uw oplossing:
Harde-schijfbehuizing met vier bays en hoge capaciteit voor bliksemsnelle prestaties.

Productcode: S354SMTB2R

  • Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit met vier 3,5 inch SATA drive bays (HDD's zijn niet inbegrepen)
  • Kopieer bestanden bliksemsnel tot 20 Gbps met Thunderbolt 2
  • Slank, ultracompact design – slechts 116 mm breed – in geborsteld aluminium dat past bij uw Mac of pc
Bekijk meer
  • Zorg voor zeer veilige dataredundantie en vergroot de prestatie met ondersteuning voor hardware RAID 0, 1 en 10
  • Direct te installeren – inclusief 2 m Thunderbolt-kabel
  • HyperDuo-ondersteuning voor bijna-SSD prestaties bij HDD-mogelijkheden
  • Ingebouwde ventilator voor optimale warmteafvoer
  • Compatibel met SATA revisies I/II/III
  • Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort
634,99 € EUR exc BTW
768,34 € EUR inc BTW

Overzicht

Creatieve professionals, van digitale ontwerpers tot video-editors, stellen extreem hoge eisen aan externe opslagapparaten zowel qua capaciteit als snelheid. Nu krijgt u beide met deze 4-bay Thunderbolt 2® harde-schijfbehuizing. Deze behuizing biedt u 4 aanpasbare 3,5 inch drive bays, 20 Gbps snelheid met Thunderbolt 2 en de verbeterde prestatie en beveiliging van hardware RAID.

Sleek, ultra compact design of the Thunderbolt 2 hard drive enclosure

Ten slotte krijgt u ook de throughput die u nodig hebt. U kunt vier 3,5 inch SATA III harde schijven toevoegen aan uw Mac of pc via uw Thunderbolt-poort, en een externe RAID array bouwen voor verbeterde prestaties en databeveiliging.

Slank, ultracompact design past bij uw Mac of pc

De 4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing heeft een enorme capaciteit en snelheid, maar is desondanks compact - met een breedte van slechts 116 mm en een hoogte van 158 mm. Het slanke, ultracompacte design in hoogwaardig aluminium past perfect bij uw Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS, Dell Precision of ander apparaat

Bliksemsnel met Thunderbolt 2

Tijd is geld; stelt u dus maar eens voor hoeveel u kunt besparen met Thunderbolt 2. Stream data snel. Werk moeiteloos met onbewerkte mediabestanden.

Met een throughput van 20 Gbps kunt u sneller dan ooit tevoren data naar en van uw externe schijven kopiëren. Door deze geweldige prestatie is Thunderbolt 2 de ideale externe opslagoplossing voor zeer geheugenintensieve applicaties inclusief editing van video's en foto's met hoge resolutie tijdens productie en nabewerking.

De harde-schijfbehuizing voldoet aan SATA III, II en I specificaties voor een snellere datatransmissie tot 6 Gbps. U kunt ook een 2,5 inch naar 3,5 inch SSD-adapter (25SAT35HDD) gebruiken om een SSD aan uw array toe te voegen en Hyper Duo gebruiken, waarmee u over bijna-SSD met HDD capaciteit beschikt.

Enorme dataopslagcapaciteit met vier 3,5 inch drive bays

Bouw een externe opslagoplossing die aan uw steeds veranderende behoeften voldoet. U hebt ook genoeg capaciteit voor het opslaan van grote datahoeveelheden of het back-uppen van grote bestanden. U kunt de vier 3,5 inch drive bays geheel naar eigen wens configureren, waarbij u uw eigen hardware RAID configuratie kunt kiezen.

Hogere snelheid en beveiliging met hardware RAID

Hogere snelheid en beveiliging met hardware RAID

De Thunderbolt 2 behuizing ondersteunt hardware RAID waardoor u uw prestatie nog verder kunt verbeteren en tegelijkertijd uw waardevolle data kunt beschermen, met ondersteuning van RAID modes: JBOD / 0 / 1 / 1+0. Met de meegeleverde software kunt u uw array bewaken en uw hardware RAID-configuratie instellen. Hardware RAID verhoogt uw prestatie omdat data worden opgeslagen op de behuizing, waardoor u systeembronnen vrijmaakt voor meer procesintensieve taken zoals bestandsrendering (3D/video).

Schijfbescherming met slanke duurzame behuizing

Schijfbescherming met slanke duurzame behuizing

Om piekprestaties te garanderen, biedt de Thunderbolt 2 behuizing de ideale omgeving ter bescherming van uw schijven. De behuizing is voorzien van een ventilator voor verbeterde luchtcirculatie en een aluminiumbehuizing die zorgt voor maximale warmteafvoer en robuuste duurzaamheid.

Extra flexibiliteit en schaalbaarheid met daisy chain

Benut de Thunderbolt daisy chain-poort. U kunt max. 6 extra apparaten aansluiten zoals schermen, docking stations of extra externe schijven - de perfecte oplossing voor Ultrabooks.

De S354SMTB2R 4-bay Thunderbolt 2 behuizing wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Breid de opslagcapaciteit van uw Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision of ander apparaat uit.

Voeg high-speed externe opslag toe voor grafisch intensieve toepassingen zoals het bewerken van video of foto's met hoge resolutie

Kopieer snel grote databestanden van uw computer naar een externe harde schijf voor veilige back-ups

Bouw een externe hardware RAID array om uw opslagsnelheid te maximaliseren of dataredundantie te garanderen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Bus type ThunderBolt
Chipsetcode Marvell - 88SE9230
Interface ThunderBolt
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 70 mm
Prestaties
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 20 Gbps
Ondersteunde RAID-niveaus RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
RAID 10 (1+0, stripe + mirror)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID Ja
Temperatuuralarm Nee
Type en snelheid Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - Thunderbolt™ (20-polig) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
1 - Activiteits-LED van schijf 1
1 - Activiteits-LED van schijf 2
1 - Activiteits-LED van schijf 3
1 - Activiteits-LED van schijf 4
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 10 A
Vermogensopname 120
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 116 mm [4.6 in]
Gewicht product 1.2 kg [2.6 lb]
Hoogte product 158 mm [6.2 in]
Lengte product 195 mm [7.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.8 kg [6.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 4-bay 3,5 inch harde schijf RAID-behuizing
1 - 2 m Thunderbolt-kabel
3 - Inbussleutel
1 - Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems

Certificaties

Verwante producten

Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

386,99 € exc BTW
468,26 € inc BTW

Accessoires