StarTech.com

ExpressCard 12-in-1 Multimedia Geheugenkaartlezer

Zet de ExpressCard-slot in uw laptop om in een 12-in-1 geheugenkaartlezer

Productcode: ECREAD

  • Ondersteuning voor verschillende formaten Memory Stick (MS) en Secure Digital (SD)
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
  • Plug-and-play en hot-swappable
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze 12-in-1 geheugenkaartlezer kunt u in uw laptop verschillende soorten geheugenkaarten gebruiken.

Steek de kaartlezer gewoon in een ExpressCard-slot en u kunt snel en gemakkelijk lezen van en schrijven naar MemoryStick (MS) en Secure Digital (SD) media.

Deze ExpressCard geheugenkaartlezer is een ideale uitbreiding van de capaciteiten van een bestaand notebook en zorgt voor brede compatibiliteit en toegang tot gegevens zoals digitale foto's, multimedia en dergelijke.

StarTech.com Voordeel

  • Lees 12 verschillende formaten Memory Stick of Secure Digital met een enkel leesapparaat
  • In 34mm en 54mm ExpressCard-slots passende, kleine vormfactor voor veelzijdigheid en mobiliteit
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Zet foto's van een geheugenkaart uit een digitale camera over naar een laptop

Zet muziek vanaf een laptop over naar een geheugenkaart voor gebruik in een draagbare muziekspeler

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Kaarttype 34mm ExpressCard
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid Maakt gebruik van USB 2.0-bus tot 480 Mbit/s
Type opslagmedium MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
xD (Extreme Digital) fotokaart
Connector(en)
Externe poorten 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk
xD-fotokaartsleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and MAC OS 10.x and up
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ondersteunt de kaarttypen SD/T-FLASH/RS-MMC/MMC MICRO/MMC MOBILE/MS DUO/MS PRO DUO via een adapter
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33 mm [1.3 in]
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Hoogte product 5 mm [0.2 in]
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard-geheugenkaartlezer
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and MAC OS 10.x and up

Certificaties