StarTech.com

Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

Productcode: 35FCREADBK3

  • Ondersteunt Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture Card
  • USB-poort op het voorpaneel voor eenvoudige toegang
  • Past in elke externe 3,5 inch bay
Bekijk meer
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Duurzame metalen behuizing
  • LED-indicator voor voeding / activiteit
  • Wordt intern verbonden met een 9-pins USB-moederbordaansluiting via de bijgeleverde kabel
  • Plug-and-play-functionaliteit
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode ITE - 1336
Prestaties
Type opslagmedium CF (Compact Flash I Card)
Geheugenstick
HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediakaart)
HS-MS (high-speed geheugenstick)
M2 (geheugenstick micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Multimediakaart
RS-MMC (Reduced Size multimediakaart)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
xD (Extreme Digital) fotokaart
Connector(en)
Externe poorten 1 - CompactFlash (50-pins) slot
1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf
1 - Geheugenstick micro (M2) sleuf
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - SD-/MMC-sleuf
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
1 - xD-fotokaartsleuf
Type connector(en) 1 - IDC (10-polig, moederbord-header)
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Gelijktijdige kaarttoegang alleen bij verschillende mediakaarttypes
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare interne 9-pins USB-moederbordaansluiting
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Vochtigheid 15~85%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.5 cm [4.1 in]
Gewicht product 211 g [7.4 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 270 g [9.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kaartlezer
1 - 9-pins IDC USB-kabel
1 - Pakje met bevestigingsschroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires