StarTech.com

CFast 2.0 kaartlezer / schrijver - USB-C cardreader voor CFast 2.0 kaarten - USB 3.0

Krijg snel toegang tot of maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw met USB-C uitgeruste tablet, laptop of computer

Productcode: CFASTRWU3C

  • Download en back-up foto's en video snel vanaf uw CFast 2.0 kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde apparaat, met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps over USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Gemakkelijk mee te nemen met compact, lichtgewicht design en geïntegreerde kabel
  • Kaartlezer/-schrijver ondersteunt CFast 2.0 en 1.0 geheugenkaarten
Bekijk meer
  • Hot-swap en plug & play
  • Geen extra software of accessoires vereist
  • Krijg tegelijkertijd toegang tot meerdere CFast 2.0 geheugenkaarten met behulp van meerdere adapterkabels
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1153E
Interface USB 3.0
Schijftype CFast 2.0, 1.0
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
Type opslagmedium CFast 2.0 / 1.0
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Schijfaansluitingen 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit (permanent brandend voor koppeling; knipperend voor activiteit)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%-50% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 33.5 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zilver
Lengte product 24.5 cm [9.6 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 kaartlezer/-schrijver
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader
CFASTRWU3
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart - cf card reader

Krijg snel toegang tot en maak snel back-ups van foto's en video vanaf uw CFast 2.0 geheugenkaarten naar uw tablet, laptop of computer

60,99 € exc BTW
73,80 € inc BTW
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II

Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten op uw USB Type-C apparaat, met deze ultrasnelle draagbare kaartlezer

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver met USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Krijg toegang tot vele verschillende geheugenkaarten via uw met USB-C™ uitgeruste mobiele apparaat of computer

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
SATA naar USB kabel met UASP
USB3S2SAT3CB
SATA naar USB kabel met UASP

SATA naar USB adapter kabel | SATA III 6Gbps | 2.5" SSD of HDD | USB 3.0 | mobiel

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Sluit een 2,5 inch SATA SSD/HDD aan op uw computer via deze USB 3.1 Gen 2 ultramobiele kabel

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Krijg supersnel toegang tot data door een 2,5 inch SATA SSD/HDD op de USB-C poort van uw computer aan te sluiten

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-poorts USB 3.0 SD kaartlezer met UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD Card Reader | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA conform | mobiel

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 naar eSATA HDD / SSD / ODD-adapterkabel - 1 m eSATA harde schijf naar USB 3.0 adapterkabel - SATA 6 Gbps

Sluit een eSATA-opslagapparaat aan op een USB 3.0 poort van uw laptop of desktop

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

Accessoires