StarTech.com

On-the-go USB geheugenkaartlezer voor mobiele apparaten - OTG card reader

Geniet van snelle, gemakkelijke toegang tot geheugenkaarten (SD, Micro SD en compact flash cards) met uw voor OTG geschikte smartphone of tablet

Productcode: FCREADUOTGDB

  • Krijg toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten of een USB-opslagapparaat, met uw voor Micro USB OTG (On-The-Go) geschikte tablet of smartphone
  • Compacte en mobiele kaartlezer sluit direct aan op uw tablet of smartphone
  • Ondersteunt SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) en MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
Bekijk meer
  • Plug & play installatie
  • Dongle kaartlezer, met een geïntegreerde Micro-USB OTG-kabel voor flexibel gebruik
  • USB 2.0 poort werkt met flash drives en externe-schijfbehuizingen
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Nu hebt u snel toegang tot foto's, video en data vanaf een MicroSD™-kaart, SD™-kaart of via USB aangesloten opslagapparaat met uw voor Micro USB On-The-Go (OTG) geschikte tablet of smartphone. Deze compacte geheugenkaartlezer met dongle kabel is compatibel met elk voor OTG geschikt mobiel apparaat zoals de Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® mobiele apparaten en andere voor Micro USB geschikte tablets en smartphones. 

Gebruik uw smartphone of tablet voor meer dan ooit tevoren

Met deze veelzijdige geheugenkaartlezer hebt u snel toegang tot data op SD- of MicroSD-kaarten of via USB aangesloten opslagapparaten, waardoor u de capaciteiten van uw smartphone of tablet uitbreidt. De kaartlezer kan flexibel worden gebruikt en gemakkelijk worden aangesloten op uw tablet of smartphone, ongeacht waar de Micro USB-connector zich op het apparaat bevindt.

Met de OTG-kaartlezer kunt hoogwaardige beelden en video gemakkelijker delen. U kunt video opnemen of foto's maken met uw high-end digitale camera, de geheugenkaart in uw smartphone aansluiten en direct uw beelden naar Facebook, Twitter of Instagram uploaden en bekijken.

Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Deze lichtgewicht geheugenkaartlezer van zakformaat is de ideale accessoire voor uw smartphone, tablet of laptop. U kunt het gewoon in een vakje in uw laptop- of cameratas opbergen voor eenvoudig, mobiel gebruik.

Sluit USB-apparaten via de USB 2.0 poort aan

De geheugenkaartlezer heeft ook een volledig functionele USB 2.0 poort waardoor u USB-apparaten zoals een USB flashdrive, muis of toetsenbord op uw mobiele, voor OTG geschikte apparaat kunt aansluiten. De adapterdongle heeft ook een USB-wisselstroomconnector, waardoor de adapter en aangesloten smartphone of tablet toegang hebben tot data op een via USB aangesloten opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing, om dataopslag toe te voegen.

De FCREADUOTGDB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bekijk foto's op uw tablet of smartphone door de SD-kaart van uw camera aan te sluiten

Deel de content van elke SD-kaart online met behulp van uw tablet of smartphone

Sluit een USB-apparaat zoals een toetsenbord of flashdrive aan op uw smartphone of tablet

Voeg dataopslag toe door de adapter en smartphone of tablet aan te sluiten op een via USB aangesloten opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing

Krijg toegang tot media zoals video's of films, opgeslagen op een externe behuizing

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL823U
Interface USB 2.0
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Getest met MSD-kaarten tot 64 GB
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Type opslagmedium Beveiligde digitale kaart
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Externe poorten 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk Input
1 - MicroSD Vrouwelijk Input
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk Output
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Koppeling/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56 mm [2.2 in]
Gewicht product 0 kg [0 lb]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 195 mm [7.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dongle voor geheugenkaartlezer - Micro USB OTG
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

On-the-Go USB-kaartlezer voor mobiele apparaten - ondersteunt SD- & Micro SD-kaarten
FCREADU2OTGB
On-the-Go USB-kaartlezer voor mobiele apparaten - ondersteunt SD- & Micro SD-kaarten

Krijg toegang tot geheugenkaarten met uw OTG-smartphone of -tablet

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
UUSBOTG
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On the Go)-naar-USB-adapter - M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm rechtshoekige micro-USB-naar-USB-OTG-hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Verander uw ASUS® Transformer Pad in een USB-host en sluit USB-apparaten aan (thumb drives, muizen, toetsenborden... enz.)

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Maak van uw Samsung Galaxy Tab™ een USB-host en sluit USB-apparaten aan (geheugensticks, muizen, toetsenborden…etc.)

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm witte micro-USB naar USB-OTG hostadapter M/F

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.