Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Extra Harde Schijf Lade voor het DRW110SATBK Mobile Rack

Productcode: DRW110CADSBK

Houd extra harde schijfladen paraat voor het DRW110CADSBK mobile rack

Eigenschappen
  • Compatibel met DRW110SATBK Mobile Rack/Schijfladen

  • Rubber schokdempers

  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

  • Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € inc BTW

ID: DRW110CADSBK

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze reserve/extra SATA hard drive caddy/drive tray kan worden gebruikt met StarTech.com's 5,25 inch SATA Hard Drive Mobile Rack Drawer (DRW110SATBK), waarmee u een extra SATA harde schijf kunt hot-swappen, besturingssystemen kunt omwisselen, snelle back-ups met hoge capaciteit kunt maken of meerdere gebruikers individuele harde schijven kunt bieden.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Gebruik meerdere 3,5 inch SATA-schijven met een enkele installatie van DRW110SATBK
  • Maximaliseer de prestatie met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met SATA III HDD en een controller
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Gebruik meerdere harde schijven met dezelfde installatie van DRW110SATBK voor verschillende scenario's en configuraties of afwisselende back-up-schijven
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Schijfgrootte 3.5in
Schijftype SATA
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade
Fysieke eigenschappen
Breedte product 120 mm [4.7 in]
Gewicht product 290 g [10.2 oz]
Hoogte product 41 mm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 196 mm [7.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Harde Schijf Caddy
4 - Bevestigingsschroeven
1 - Handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.