Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap

Productcode: HDDSLEV25

Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf

Eigenschappen
  • Biedt goede bescherming tegen schokken en stoten

  • Verwijderbare eindkap voor bescherming van de aansluitingen

  • Ventilatie-openingen voor een betere warmteafvoer

Meer functies . . .
  • Uitgevoerd in duurzaam silicone

  • Stapelbaar ontwerp

  • Geschikt voor de meeste 2,5 inch laptop harde schijven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: HDDSLEV25

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze silicone harde schijf beschermhoes biedt een stevige beschermingslaag tegen mogelijke schokken / stootschade voor uw niet geïnstalleerde 2,5 inch harde schijven. De harde schijf beschermhoes is uitgevoerd in duurzaam silicone en heeft een ventilatie-opening aan de bovenkant voor een betere warmteafvoer. Deze veelzijdige beschermhoes past op de meeste 2,5 inch IDE en SATA/SAS harde schijven. De hoes is voorzien van een eindkap die speciaal is ontworpen om de harde schijf-aansluitingen tijdens transport te beschermen, maar die voor de installatie kan worden verwijderd. De beschermhoes is de ideale oplossing voor het veilig bewaren van niet in gebruik zijnde schijven en een perfecte aanvulling op onze SATA-harde schijf docking stations en schijfbehuizingen (zonder lade).
StarTech.com Voordeel
  • De verwijderbare eindkap zorgt ervoor dat de rest van de schijf tijdens gebruik beschermd blijft en beschermt de aansluitingen als de schijf niet in gebruik is
  • Gemaakt van duurzaam silicone dat bescherming biedt tegen schokken en gemakkelijk te hanteren is
  • Stapelbaar ontwerp voor gemakkelijke opslag
Toepassingen
  • Technici die moeten werken met kale harde schijven of deze vervoeren
  • Beschermt harde schijven bij het gebruik van een harde schijf docking station van StarTech.com
  • Beschermt ongebruikte harde schijven tijdens opslag
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Schijfgrootte 2.5in
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 73 mm [2.9 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Transparant
Lengte product 105 mm [4.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch Harde Schijf Beschermhoes
Certificaties
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.