Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Productcode: BRACKETFDBK

Installeer een 3,5 inch harde schijf in een enkele 5,25 inch bay

Eigenschappen
  • Past in elke 5,25 inch bay

  • 3,5 inch bay uitsnijding

  • Inclusief bevestigingsschroeven

  • Omlijsting uit zwart kunststof

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € inc BTW

ID: BRACKETFDBK

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze kunststof adapter/montagebeugel kunt u een 3,5 inch floppy drive installeren in een 5,25 inch bay. De floppy drive montagebeugel is een eenvoudige oplossing waarmee u een 3,5 inch floppy drive kunt plaatsen in elke computerbehuizing (ook als er geen 3,5 inch drive bay aanwezig is) en heeft een fraaie zwarte omlijsting die de geïnstalleerde drive nauw en veilig omsluit.
StarTech.com Voordeel
  • Monteer vrijwel elk 3,5 inch apparaat in een standaard 5,25 inch bay
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Monteer een 3,5 floppy drive in een computerbehuizing met slechts een beschikbare 5,25 inch bay
  • Monteer een 3,5 inch aansluitpaneel (bijv. StarTech.com ID: 35BAYPANELBK) in een computerbehuizing met slechts een beschikbare 5,25 inch bay
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 133.4 mm [5.3 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 28.6 mm [1.1 in]
Lengte product 146 mm [5.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KUNSTSTOF AFDEKKING
4 - Schroeven
Certificaties

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.