Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExterne 2 poorts USB Modem - 56K Internet Fax inbelmodem
Voeg twee RJ-11 poorten toe aan uw computer via USB, voor een inbelverbinding met internet en fax communicatie
Productcode: USB562KEMH
- Upgrade uw computer zonder oudere connectiviteit te hoeven opofferen
- Voeg een 2-poorts modem toe zonder systeembronnen onnodig te benutten, met on-chip verwerking
- Maximale mobiliteit met een compact design en USB-voeding
- Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 en V.21 Bell 212A en Bell 103 datamodi
- Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1 en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi
- Datatransmissiesnelheid tot 56 Kbps (omlaag) en 33,6 Kbps (omhoog)
- Faxtransmissiesnelheid tot 14,4 Kbps
- Detectie van beller-id
- Telefonisch antwoordapparaat-functionaliteit
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze USB naar 2-poorts 56k modem kunt u twee RJ-11 jacks aansluiten op uw computer, die u kunt gebruiken voor inbelinternettoegang en externe faxmodemondersteuning.
Voeg betrouwbare oudere technologie toe aan uw nieuwe computer
Het is bijna onmogelijk om een moderne computer met inbelmodem te vinden, hoewel modems nog steeds vaak nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van faxen en interverbindingen op het platteland zowel thuis als op kantoor.
Met deze 2-poorts modem hebt u de vrijheid om uw bestaande computer of server te upgraden en verbinding te maken met het internet, terwijl u uw faxapparaat nog steeds via de pass-through poort kunt aansluiten.
Zorg voor een modem zonder extra systeembronnen te benutten
Deze op een hardwarecontroller gebaseerde modem bespaart systeembronnen en minimaliseert de belasting van de CPU dankzij on-chip verwerking voor een inbeltoegang zonder nadelige gevolgen voor uw computerprestatie.
Deze veelzijdige USB-modem, die transmissiesnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) ondersteunt en voldoet aan de meest recente transmissiestandaards (V.92, V.90 etc.), kan worden gebruikt als een reserve-internetverbinding of op het platteland, waar geen breedbandverbindingen beschikbaar zijn. De modem ondersteunt zowel Windows® als Mac OS®, waardoor u over de compatibiliteit voor echt gemak beschikt.
Maximale mobiliteit dankzij een compact design
Om mobiliteit te garanderen, heeft de USB-modem een compact, lichtgewicht design en wordt gevoed via de USB-hostverbinding. Door dit mobiele design is deze modem de perfecte accessoire om me te nemen met uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past.
De USB562KEMH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen van faxen
Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of netbook, wanneer er geen breedbandtoegang beschikbaar is
Maak verbinding met het internet op het platteland via 56K inbellen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030857826 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | USB 2.0 | |
Chipsetcode | Conexant - CX93010 | |
Poorten | 2 | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 56 Kbps omlaag 36,6 Kbps omhoog 14,4 Kbps fax |
|
Modulatie | Modem Modulation: Fax Modulation: Data Compression: |
|
Type en snelheid | USB 1.1 - 12 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 2 - RJ-11 Vrouwelijk | |
Type connector(en) | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X® 10.7 to 10.10 |
|
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - OH | |
1 - Data | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Gevoed via USB | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 35 mm [1.4 in] | |
Gewicht product | 40 g [1.4 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Lengte product | 228 mm [9 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 106 g [3.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2-poorts USB 56K modem | |
1 - RJ11-kabel | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit




Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10
Accessoires
1,50m USB Verlengkabel - A Mannelijk naar A Vrouwelijk
Verleg een USB-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[Conexant CX93010] 56K USB Modem.zip
Windows 8/10: 2.0.23.0
Windows 7: 2.0.21.50
Vista/XP/2000/ME/98SE: 2.00.08.50
Handleiding:
-
USB562KEMH.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB562KEMH_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
By default, the drivers for the USB modem are included in Windows 8 and 8.1. When you plug the adapter into your Windows system, wait a few minutes while the driver is installed. When the driver is installed, the USB modem appears under Modems in Device Manager.
The USB56KEMH appears as the Conexant USB CX93010 ACF Modem.
To open Device Manager, press the Windows key + X and select Device Manager.
If the driver is not successfully installed, you can manually install the driver by completing the instructions in the following FAQ: http://www.startech.com/faq/conexant_usb_install_windows_v78.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Note: In Windows 8 and 8.1 the device may auto-install. For more information refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/conexant_usb_install_windows_8_8.1
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and select Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Once Windows has restarted, connect the fax modem to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Once Windows has restarted, connect the fax modem to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.