StarTech.com

Thunderbolt 3 naar 10GbE glasvezel netwerk chassis - 2 Open SFP+ poorten

Met deze Thunderbolt 3-netwerkadapter kunt u uw Thunderbolt 3 apparaat met een 10GbE glasvezelnetwerk verbinden via een PCIe-uitbreidingschassis

Productcode: BNDTB210GSFP

  • Verkrijg de verhoogde bandbreedte, snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een 10 GbE NIC door middel van de Thunderbolt 3-poort van uw computer
  • Upgrade uw randapparatuur zonder uw chassis te moeten upgraden door enkel uw PCIe-kaart uit te wisselen
  • Installeer gemakkelijk met enkel een schroevendraaier
892,99 € EUR exc BTW
1 080,52 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze Thunderbolt™ 3 naar glasvezel netwerkadapter kunt u uw Thunderbolt 3-geschikt apparaat met een 10GbE netwerk verbinden De adapter combineert de Thunderbolt 3-technologie van TB31PCIEX16 met de 10GbE dual-fiber verbinding van PEX20000SFPI (Intel® 82599 chipset). De samengestelde adapter heeft een DisplayPort-output, een bijkomende Thunderbolt 3-poort en twee open 10GbE SFP+ sleuven.

Productdiagram van achterkant product met poortaanduidingen

Bedrijfskritieke connectiviteit

Deze Thunderbolt 3 naar glasvezel netwerkadapter is de perfecte oplossing voor uw bedrijfskritieke operaties. De netwerkadapter ondersteunt 802.1Q VLAN tagging voor een betere bandbreedte, 802.3ad linkaggregatie voor grotere netwerksnelheden, netwerkredundantieondersteuning voor betrouwbaarheid en twee 10G glasvezelverbindingen via open SFP+ glasvezelsleuven om een aangepaste setup op te zetten.

Gemakkelijk te installeren en in elkaar te zetten

Deze Thunderbolt 3-naar-10G glasvezeladapter die enkel een Philips schroevendraaier en uw uitgekozen SFPs nodig heeft, kan in enkele minuten in elkaar worden gezet en worden aangesloten.

Verander uw chassis

Het Thunderbolt 3-chassis gaat niet alleen goed samen met het 10G glasvezelnetwerk--de kaart kan met andere PCIe-kaarten worden gewisseld om te helpen andere functionaliteiten en prestaties te ondersteunen. Met de extra TB3-poort en DP-output die in het chassis is ingebouwd, kunt altijd extra schermen aansluiten voor probleemloos multitasken.

De TB31PCIEX16 en PEX20000SFPI zijn gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

 

Toepassingen

Ideaal voor systemen die 24/7 moeten draaien en een verhoogde netwerkbandbreedte en betrouwbaarheid vereisen, zoals industriële automatiseringsbedrijven en POS-systemen

Een gemakkelijke oplossing voor diegenen waarvoor netwerkveiligheid een topprioriteit is en een direct glasvezelverbinding vereisen, zoals financiële instellingen en overheidsinstellingen

Gebruik om een video-/audio-editing console te maken met 10 Gbps toegang tot netwerkopslag

Perfect voor geïntegreerde industriële bewakingssystemen op afstand en high-speed videobewaking

Voor bedrijven die de manier zoeken om bandbreedtes te verbeteren die met koper moeilijk haalbaar zijn

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Thunderbolt 3
Chipsetcode Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel 82599
Geluidsniveau 24.55 dB
Industriestandaarden IEEE 802.3ae (alleen 10GBASE-LR/SR)
Thunderbolt 3
IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rev 2.0, met een PCIe x8 (of hoger) sleuf
Interface Glasvezel (10 gigabit Ethernet)
ThunderBolt
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Lagertype ventilator Hulslager
Luchtverplaatsing 14.06 CFM
Poorten 5
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 92 mm
Prestaties
Bandbreedte 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Compatibele netwerken 10 Gbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 15K max.
Maximale overdrachtsnelheid Chassis: 40 Gbps (Thunderbolt 3)
PCIe-kaart: 20 Gbps - full-duplex
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Promiscuous Mode Ja
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Vrouwelijk
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - PCI Express x16 Vrouwelijk
2 - SFP+ sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x8 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het uitbreidingschassis ondersteunt geen videokaarten.
Dit uitbreidingschassis biedt geen volledige Power Delivery, maar een vermogen van 15 W, waardoor sommige laptops, zoals de MacBook Pro, langzaam worden opgeladen. Na aansluiting van het dock op uw hostlaptop kan er een laadpictogram op uw laptopscherm verschijnen. Het laadvermogen is slechts voldoende om uw laptop in de slaapstand op te laden, en het opladen zal langere tijd nodig hebben.
5K wordt alleen ondersteund met een Thunderbolt 3 5K scherm. DisplayPort 5K beeldschermen zijn niet geschikt voor dit uitbreidingschassis.
Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).
Voor aansluiting van een scherm op een van de Thunderbolt 3 USB-C poorten kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de input van uw scherm.
Secundaire Thunderbolt 3 poort kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C apparaten, zoals USB 3.1 hubs. Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) en USB 2.0.
Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 5.417A
Vermogensopname 65
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid Chassis en PCIe-kaart: 20% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 142 mm [5.6 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 82 mm [3.2 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 280 mm [11 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 3.3 kg [7.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 PCIe uitbreidingschassis
1 - thunderbolt 3-kabel
4 - Rubberen voetjes
1 - PCIe 10GBase glasvezelkaart
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - low-profile-bracket
2 - verkorte handleidingen

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certificaties

Verwante producten

PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte
PEX2PCIE4L
PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte

Voeg twee PCI en twee PCI Express uitbreidingskaart-sleuven toe aan uw desktopcomputer

502,99 € exc BTW
608,62 € inc BTW
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires