StarTech.com

QSFP+ actieve optische glasvezel kabel - MSA conform - 7m

Glasvezel QSFP+ kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GAO7M

  • Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
  • Hot-swappable
705,99 € EUR exc BTW
854,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Active Optical Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 171 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 152 g [5.4 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Lengte product 7 m [23 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

MSA conform QSFP+ actief optische kabel - 10m
QSFP40GAO10M
MSA conform QSFP+ actief optische kabel - 10m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

761,99 € exc BTW
922,01 € inc BTW
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 40 GbE AOC - 15m
QSFP40GAO15M
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 40 GbE AOC - 15m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

879,99 € exc BTW
1 064,79 € inc BTW
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform -  30m
QSFP40GAO30M
QSFP+ actieve glasvezel kabel - MSA conform - 30m

QSFP+ glasvezel kabel | 40 Gbps | AOC Fiber | levenslange garantie

1 270,99 € exc BTW
1 537,90 € inc BTW