StarTech.com

QSFP+ DAC kabel - MSA conform - 0,5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GPC05M

  • Biedt betrouwbare 40 GbE verbindingen voor 40GBASE-T conforme netwerken
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
146,99 € EUR exc BTW
177,86 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Passive Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 110 g [3.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 35.4 cm [13.9 in]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ DAC Twinax - MSA conform - 1 m
QSFP40GPC1M
QSFP+ DAC Twinax - MSA conform - 1 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

165,99 € exc BTW
200,85 € inc BTW
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 3 m
QSFP40GPC3M
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 3 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

187,99 € exc BTW
227,47 € inc BTW
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 5 m
QSFP40GPC5M
QSFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

233,99 € exc BTW
283,13 € inc BTW